IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC - Moduł bezpieczeństwa
2700606

Bezpieczny cyfrowy moduł wyjściowy, stopień ochrony IP20, do systemu SafetyBridge. Moduł posiada 4 bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajęciu dwukanałowym, albo 8 bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajęciu jednokanałowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Generowanie i monitorowanie protokołu SafetyBridge
Opracowanie parametryzowanej logiki bezpieczeństwa
SIL 3 wg EN IEC 62061
SIL˽3 wg IEC/EN˽61508
PL e wg EN ISO 13849-1