To urządzenie Axioline E można podłączyć do mastera IO-Link poprzez port IO-Link A. Urządzenie to służy do rejestracji sygnałów rezystancyjnych czujników temperatury. Urządzenie obsługuje czujniki platynowe wg DIN EN 60751. Poprzez mastery IO-Link możliwe jest stosowanie w różnych sieciach.
AXL E IOL RTD4 M12 3M
-
Moduł temperaturowy
1293247
Axioline E, Urządzenie do pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 4, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane), IO-Link, stopień ochrony: IP65/IP67/IP69
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 184 mm |
| Głębokość | 30,3 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Analogowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia analogowe |
| Opis wejścia | Wejścia do rezystancyjnych czujników temperatury |
| Liczba wejść | 4 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Szybkozłącze Push-Pull zgodne z IEC 61076-2-010 lub przyłącze śrubowe zgodne z IEC 61076-2-101 |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane) |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 24 Bit |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Czujniki Pt |
| Tolerancja, względna | porównaj wartości tolerancji w tabelach |
| Tolerancja, bezwzględna | porównaj wartości tolerancji w tabelach |
| Formaty danych | Przedstawienie znormalizowane |
| Prezentacja wartości pomiarowej | 16 bit (15 bit + znak liczby) |
| Czas filtrowania wejścia | 120 ms |
| Wartość znamionowa źródeł prądu | 1 mA (Pt 100; prąd pulsacyjny, dane dotyczą fazy odczytu) |
| 210 µA (Pt 1000; prąd pulsacyjny, dane dotyczą fazy odczytu) | |
| Dyferencyjna nieliniowość | typ. 1 ppm / ±0,0001 % (we wszystkich obszarach) |
| Zintegrowana nieliniowość | typ. 30 ppm / ±0,003 % (Pt 100) |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
| Ochrona przepięciowa (35 V dla 0,5 s) | |
| IO-Link | |
| Liczba portów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Szybkozłącze Push-Pull zgodne z IEC 61076-2-010 lub przyłącze śrubowe zgodne z IEC 61076-2-101 |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Typ portu | Class A |
| Specyfikacja | V1.1.3 |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
| Szybkość transmisji | 230,4 kb/s (COM3) |
| Czas cyklu | 2 ms |
| Liczba danych procesu | 8 Bajt (Dane wejściowe) |
| 0 Bajt (Dane wyjściowe) | |
| Rodzina produktów | Axioline E |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Właściwości szczególne | IO-Link |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Zasilanie: IO-Link | |
| Oznaczenie | Zasilanie portu IO-Link (L+) |
| Napięcie znamionowe zasilania peryferii | 24 V DC (Udostępniane przez interfejs IO-Link urządzenia master IO-Link.) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| prąd znamionowy na każde urządzenie | ok. 35 mA |
| Pobór prądu | maks. 50 mA (na każde urządzenie. Uwzględnić prąd mastera IO-Link udostępniony przez L+) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; tak |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V L+ (IO-Link) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V L+ (IO-Link) / wejścia analogowe | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Wejścia analogowe / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Zakres rozszerzony, patrz rozdział „Zastosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia” w karcie katalogowej) | |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Stopień odporności na udary) | |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % |
| Badanie (szkodliwy gaz) | |
| Standard testowy | IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Wilgotność powietrza (względnie) | 75 % ±3 % |
| Czas trwania badania | 14 Dni |
| Stężenie objętościowe H2S (Siarkowodór) | 10 ppb ±5 ppb |
| Stężenie objętościowe NO2 (Dwutlenek azotu) | 200 ppb ±20 ppb |
| Stężenie objętościowe Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Stężenie objętościowe SO2 (Dwutlenek siarki) | 200 ppb ±20 ppb |
| Badanie (Rozpylona solanka) | |
| Norma testów | DIN EN 60068-2-52 |
| Liczba cykli | 4 |
| Kroki testowe na cykl | 2 |
| Czas trwania badania (Wartość całkowita) | 168 h |
| Krok testowy (Rozpylona solanka) | 2 h z 5 % ±0,5 % NaCl, wartość pH 6,5...7,2 przy 35 °C ±2 K |
| Krok testowy (Wilgotność powietrza) | 166 h z 93 % ±3 % Wilgotność powietrza przy 40 °C ±2 K |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
| Numer artykułu | 1293247 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI7MF |
| Klucz produktu | DRI7MF |
| GTIN | 4063151527969 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 300 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 286 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a961ae2e-df76-40c7-b832-ee251bd5516b |
Produkty kompatybilne
-
UCT-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
US-EML (20X8) - Etykiety 0800458
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozdzielacz Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Złącze 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Złącze 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Złącze 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Złącze 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Złącze 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Złącze 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Złącze 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Złącze 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Złącze 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Złącze 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Złącze 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Złącze 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Narzędzie 1208445
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
NF PD IOL R - Sprzęgacze indukcyjne 1736165
-
NF PD IOL B - Sprzęgacze indukcyjne 1736167
Korzyści
Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
Port typu A
Specyfikacja IO-Link V1.1.3
4 analogowe kanały wejściowe do podłączenia termometrów rezystancyjnych (RTD)
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Stopień ochrony IP65/67/69
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław