SACC-P12MR-5PL-CM SH - Złącze
1438179

Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12 Push-Pull, kodowanie: A, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłącze Push-Lock: przyłączanie i odłączanie przewodów bez narzędzi poprzez otwarcie dźwigni stykowej
Intuicyjne przyłączanie: łatwe przypisanie poszczególnych drutów dzięki oznakowaniu kolorystycznemu i numerycznemu dźwigi stykowych
Zintegrowana Push-in Technology: łatwe oprzewodowanie drutów i przewodów o zarobionej końcówce poprzez łatwe, bezpośrednie wetknięcie
Połączenie odporne na udary i wibracje: sprawdzony zacisk sprężynowy gwarantuje trwałe i bezpieczne połączenie
Bezpieczne ekranowanie: niezawodne połączenie ekranu 360° również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
Elastyczne wyjścia przewodów przy wtykach kątowych
Oszczędność czasu instalacji dzięki szybkiej blokadzie Push-Pull