Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1501045

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym