WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli
0831004

Oznacznik do kabli, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 3000, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Wtykany oznacznik przewodów do tulei oznaczeniowych z elementem pomocniczym do nawlekania i naciągania
Etykiety wtykane są stosowane jako oznaczniki do tulejek oznacznikowych systemu PATG/PATO ...
Łatwy montaż przy użyciu pomocniczego elementu do nawlekania i nasadzania, który dzięki perforacji można łatwo oddzielić po nasunięciu oznacznika.
Dzięki specjalnemu kształtowi wtykane tabliczki pewnie tkwią w tulejce oznaczeniowej