Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kable do czujników / urządzeń wykonawczych
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany (Advanced Shielding Technology), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 10 m