Radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze Radioline 900 MHz z sześcioma zintegrowanymi kanałami I/O, obudową 4X NEMA, złączem antenowym N (gniazdo), anteną dookólną, topologią sieci punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmującą do 250 stacji, zasięgiem do 32 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku w Ameryce Północnej
Industrial Wireless: od IWLAN po Wireless IO i LoRaWAN
Industrial Wireless umożliwia bezpieczne i niezawodne połączenia bezprzewodowe dla zastosowań przemysłowych. W zależności od wymagań możesz używać IWLAN lub Bluetooth do komunikacji w czasie rzeczywistym, NearFi do aplikacji bliskiego zasięgu lub LoRaWAN i Trusted Wireless do dużych odległości. Nasze rozwiązania do sieci bezprzewodowych obejmują punkty Access Point i urządzenia klienckie oraz odpowiednie anteny i kable.
Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 6 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 1,0 / 1,5 / 2,1 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 3 m
Zestaw aparatury łączeniowej Radioline w odpornej na uderzenia obudowie do użytku na zewnątrz o stopniu ochrony IP66, z zasilaniem uniwersalnym 100...240 V AC, ochrona przed przepięciami i przepust na antenę. Rodzaj modułu bezprzewodowego (pasmo częstotliwości), rodzaj i liczba modułów rozszerzeń I/O do konfiguracji.
Radioline – pamięć do zapisywania indywidualnych danych konfiguracyjnych
Falowód wyciekowy 5 GHz to „kabel radiowy”, działający na całej długości jak antena. Jego zasięg jest ograniczony. Rozwiązanie to umożliwia zasilanie np. systemów torowych również w trudnych warunkach.
Bezstykowa bramka do przesyłu energii NearFi-Base, 50 W (US), zasięg ≤10 mm, przyłącze śrubowe M12, IP65, może być łączona z NEARFI P 2A R. Niekompatybilna z NEARFI 200 (nowa)
Antena kierunkowa 868 MHz/900 MHz, zysk: 8,65 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 100°/62°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu
Transceiver radiowy Radioline 900 MHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, złącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 250 stacji, zasięg do 32 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku w Ameryce Północnej
Sterownik oświetlenia do załączania sterowników LED, napięcie wejściowe 110 V ... 277 V, 2 wyjścia przekaźnikowe, prąd obciążenia 8 A, załączanie maks. 8 sterowników LED, interfejs analogowy 10 V, interfejs DALI, pomiar prądów obciążenia
Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 15 mm (0,6 in.), przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 1,0 / 1,3 / 2,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 7,5 m (25 ft.)
Technologia bezprzewodowa pasująca do Twojej aplikacji
W różnych obszarach sprawdzają się różne technologie radiowe. Phoenix Contact oferuje przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe dostosowane do konkretnej aplikacji.
- NearFi: Do bezstykowego przesyłania energii i przesyłania danych Ethernet w czasie rzeczywistym w bliskim zasięgu
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet – dla wydajnych, przemysłowych sieci Ethernet
- Bluetooth: Wireless Ethernet i Wireless I/O do przesyłania danych sterowania w automatyzacji produkcji
- Trusted Wireless: Wireless I/O i Wireless Serial do przesyłania sygnałów i danych w rozległych systemach
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network do energooszczędnego przesyłania danych na duże odległości
Nowe produkty
Przesyłanie energii i danych w bliskim zasięgu
Bezstykowa transmisja energii i danych przez szczelinę powietrzną umożliwia nie tylko bezobsługowe połączenia bez zużycia materiałów, ale także transmisję przez szklane ściany lub inne nieprzewodzące media.
Otwiera to szeroki zakres możliwych zastosowań, np. w miejscach o ograniczonej przestrzeni i ograniczonym ruchu, w obszarach narażonych na wibracje, pył i zabrudzenia, rotacja i częsty kontakt.
Bramki NearFi do bezstykowego przesyłu energii i danych
Bramki NearFi do bezstykowej transmisji energii w czasie rzeczywistym przez Ethernet
Bramki NearFi pozwalają na przesyłanie energii (do 100 W) i danych Ethernet w czasie rzeczywistym (100 Mbit/s, pełen dupleks) bezdotykowo przez szczelinę o szerokości kilku centymetrów. Do transmisji są potrzebne zawsze dwa urządzenia: bramka bazowa i bramka zdalna. Bramki nie wymagają konfiguracji i są tak łatwe w użyciu, jak zwyczajne złącze.
- Uniwersalność – komunikacja w sieci Ethernet w czasie rzeczywistym bez opóźnień i niezależnie od protokołu
- Widoczność – widoczna diagnoza dzięki pierścieniowi LED na obudowie
- Wytrzymałość – obudowa o stopniu ochrony IP65 z szybkozłączem M12 PUSH-PULL do szybkiego i łatwego użytkowania w wymagających środowiskach
Bramki IO-Link do bezstykowej transmisji IO-Link
Bramki IO-Link do bezstykowej transmisji IO-Link
Bramki IO-Link służą do przesyłania energii (18 W) i danych IO-Link przez szczelinę o szerokości do 7 mm. Urządzenia działają po prostu na zasadzie Plug and Play. Bramka bazowa i bramka zdalna łączą się automatycznie.
- Uniwersalność – oprócz zasilania można również przesyłać dane IO-Link lub dwa sygnały cyfrowe
- Wytrzymałość – obudowa ze stali nierdzewnej IP68 ze złączami M12 do użytku w wymagających warunkach otoczenia
- Kompaktowa konstrukcja M30 zapewniająca oszczędność miejsca podczas instalacji
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Industrial Wireless LAN, w skrócie Industrial WLAN lub IWLAN, umożliwia łatwe połączenie bezprzewodowe w sieciach PROFINET, EtherNet/IP™ lub Modbus/TCP. Standard ten nazywa często bezprzewodowym Ethernetem, czyli Wireless Ethernet. IWLAN umożliwia tworzenie dużych sieci z wieloma urządzeniami. Szczególnie mocną stroną jest roaming, w którym poruszające się swobodnie urządzenia rozległej sieci WLAN automatycznie nawiązują połączenie bezprzewodowe z punktem dostępowym Access Point z najlepszym w danej chwili sygnałem bezprzewodowym.
IWLAN nadaje się zatem optymalnie np. do bezzałogowych systemów transportowych (AGVS) i systemów shuttle, elektrycznych systemów jednotorowych oraz obsługi maszyn i systemów za pomocą tabletu i smartfona. Za pomocą PROFIsafe steruje się bezprzewodowo nawet urządzeniami związanymi z bezpieczeństwem. W zależności od przeznaczenia Phoenix Contact oferuje różne produkty IWLAN.
Moduły bezprzewodowe WLAN dla przemysłu
WLAN 1000 i 2000 – rozwiązanie WLAN dla przemysłu
Wytrzymałe moduły bezprzewodowe WLAN 1000 (klient) i 2000 (Access Point) zostały opracowane specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu. Wybierz odpowiednią dla siebie konstrukcję: WLAN 1100 i WLAN 2100 łączą anteny i moduł bezprzewodowy w jednym urządzeniu. Moduł bezprzewodowy montuje się łatwo na maszynach lub automatycznych bezobsługowych systemach transportu za pomocą jednego otworu. Moduły bezprzewodowe WLAN 1000 i WLAN 2000 posiadają kompaktową obudowę o stopniu ochrony IP20 z możliwością podłączenia anteny zewnętrznej. Zostały stworzone z myślą o zastosowaniach wymagających dużej elastyczności przy wyborze miejsca instalacji anten. Obie konstrukcje cechują:
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki dwóm wirtualnym punktom Access Point i filtrowi IP
- Aktualne warianty dla Wi-Fi 6
- Doskonały odbiór i wysoka niezawodność dzięki technologii radiowej MIMO
- Niezawodny, szybki roaming
- Konfiguracja przez www, SNMP, REST API lub CLI
- Mesh WLAN do sieci automatyzacyjnych (tylko do wersji 2000 i 2100)
Industrial Bluetooth
Bluetooth jest znany głównie z telefonów komórkowych i akcesoriów komputerowych, lecz znajduje zastosowanie również w budowie maszyn i urządzeń jako rozwiązanie do komunikacji. Technologia ta jest wyjątkowo odporna na zakłócenia w paśmie częstotliwości i umożliwia niezawodną pracę równoległą z innymi aplikacjami Bluetooth lub WLAN. Dlatego z użyciem Bluetooth można realizować w prosty sposób niezawodne połączenia bezprzewodowe wymagane między innymi do komunikacji w systemach bezpieczeństwa (PROFIsafe, SafetyBridge itd.). Bluetooth nadaje się szczególnie do małych, statycznych sieci bezprzewodowych o niewielu urządzeniach (aplikacje punkt-punkt lub małe sieci z maks. siedmioma urządzeniami). Bluetooth to doskonałe rozwiązanie do przesyłania danych Ethernet i PROFINET lub sygnałów we/wy do ruchomych lub wirujących elementów maszyn.
Wytrzymały most bezprzewodowy Ethernet EPA
Bluetooth EPA – Ethernet i PROFINET przez Bluetooth
Adapter portu Ethernet EPA 2 łączy bezprzewodowo poprzez Bluetooth moduły automatyzacyjne Ethernet z siecią sterowania – również z funkcją bezpieczeństwa. EPA 2 łączy niezawodny moduł bezprzewodowy ze zintegrowaną anteną w kompaktowej i wytrzymałej obudowie przemysłowej IP65, co pozwala na prostą integrację w każdej aplikacji.
- Transparentna integracja w przemysłowych sieciach sterowania Ethernet, np. PROFINET
- Prosta konfiguracja przyciskiem MODE
- Nadaje się do komunikacji bezpieczeństwa, np. PROFIsafe i SafetyBridge
- Low Emission Mode: minimalne zakłócenia podczas nawiązywania połączenia
- Black Channel Listing umożliwia konfigurację maks. trzech kanałów WLAN, których zakres częstotliwości nie jest wykorzystywany przez moduł EPA.
Za pomocą Wireless MUX można w niezawodny sposób transmitować sygnały we/wy do trudno dostępnych lub obracających się stacji
Multiplekser Wireless – przesyłanie sygnałów we/wy przez Bluetooth
Wireless MUX stosuje się do transferu sygnałów we/wy bez kabla. System transmituje dwukierunkowo 16 sygnałów cyfrowych i 2 sygnały analogowe. W ten sposób można zastąpić 40-żyłowy kabel sygnałowy.
- Łatwe uruchomienie bez konfigurowania i ustawiania
- Duża liczba kanałów w kompaktowej obudowie
- Szybkie nawiązywanie połączenia i transmisja sygnałów
- Przy dobrej widoczności zasięg do 200 m przy użyciu anten dookólnych i do 400 m przy użyciu anten kierunkowych
- Najnowsza technologia Bluetooth 4.0
Trusted Wireless 2.0
Zamknięta technologia radiowa Trusted Wireless 2.0 została stworzona przez firmę Phoenix Contact specjalnie do zastosowań przemysłowych. Nadaje się szczególnie do bezprzewodowej transmisji informacji z czujników i elementów wykonawczych oraz przesyłania niewielkich i średnich ilości danych w dużych obiektach i systemach. Przy niezakłóconej widoczności możliwa jest transmisja między dwoma urządzeniami na dystansie od kilkuset metrów do kilku kilometrów.
Trusted Wireless 2.0 wypełnia lukę pomiędzy specjalną technologią WirelessHART dla sieci czujników a technologią dużych prędkości Wireless LAN. Technologia ta jest stosowana w przemysłowym systemie bezprzewodowym Radioline firmy Phoenix Contact.
Radioline to moduł bezprzewodowy do dużych systemów
System bezprzewodowy Radioline do sygnałów we/wy i danych szeregowych
Radioline to system bezprzewodowy do dużych obiektów. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania. Dzięki technologii radiowej Trusted Wireless system Radioline to najlepszy wybór do niezawodnych zastosowań w środowisku przemysłowym.
- Wysoka niezawodność dzięki technologii Trusted Wireless
- Obsługiwane pasma częstotliwości: 868 MHz, 900 MHz i 2,4 GHz
- Zasięg do 32 kilometrów dzięki ustawianej szybkości transmisji danych
- Elastyczność w tworzeniu sieci: Radioline obsługuje zarówno połączenia punkt-punkt, jak również złożone sieci mesh zawierające do 250 urządzeń
- Mniej urządzeń: dzięki zintegrowanemu interfejsowi RS-232/485 za pomocą jednego tylko urządzenia przesyła się sygnały we/wy lub dane szeregowe
- Możliwość rozbudowy do 32 modułów we/wy dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN i możliwości podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
Kombinacja aparatury łączeniowej do instalacji na zewnątrz
Skrzynka zewnętrzna Radioline może być instalowana bezpośrednio na wolnym powietrzu. Umożliwia szybkie i łatwe przesyłanie sygnałów we/wy lub danych szeregowych drogą radiową. Moduły bezprzewodowe (alternatywnie 868, 900 lub 2400 MHz) oraz rodzaj i liczbę modułów rozszerzeń we/wy można wybrać bezpośrednio w trakcie zamówienia.
- Nadaje się idealnie do instalacji na zewnątrz dzięki wytrzymałej, wodoszczelnej obudowie odpornej na promieniowanie UV o stopniu ochrony IP66 do temperatur od -25 do +55°C
- Kompletnie okablowana skrzynka rozdzielcza z wbudowanym zasilaczem, ochroną przed przepięciami, wybranym modułem bezprzewodowym i modułami rozszerzeń we/wy do intuicyjnego uruchamiania i łatwej konfiguracji
LoRaWAN
LoRaWAN to specyfikacja Low Power Wide Area Network (LPWAN) dla bezprzewodowych systemów akumulatorowych w sieci radiowej wg IEEE 802.15.4. Sieć umożliwia bezprzewodową wymianę danych między urządzeniami końcowymi (node), czujnikami, bramkami i infrastrukturą IT za pośrednictwem jednolitego protokołu transmisji. Jako pierwszy otwarty standard LoRaWAN uwzględnia wymagania aplikacji IoT.
- Szyfrowana komunikacja dwukierunkowa
- Wykorzystanie publicznego pasma ISM (w Europie: 868 MHz)
- Niskie zużycie energii od 100 nA do 10 mA w trybie czuwania
- Bardzo wysoka czułość odbioru do -140 dBm przy mocy nadawczej 20 dBm
- Możliwy zasięg do wielu kilometrów
Bramka do budowy i rozbudowy sieci LoRaWAN
Bramka LoRaWAN – podstawa komunikacji w sieci LoRaWAN z dowolnej lokalizacji
Do utworzenia lub rozbudowy prywatnej sieci LoRaWAN jest dostępna nasza otwarta bramka LoRaWAN. Bramka posiada wbudowany modem LTE/4G, lecz może się łączyć z Internetem również przez sieć Ethernet. Bramka LoRaWAN oparta na standardowym stosie działa jako transparentny konwerter mediów między serwerem LoRaWAN a urządzeniem końcowym. Przez bramkę przesyłane są informacje z kilkuset do tysiąca urządzeń, w zależności od obciążenia sieci radiowej.
- Do budowy i rozbudowy sieci LoRaWAN
- Możliwość dowolnej parametryzacji do dostępu do serwerów LoRaWAN
- Bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowanej, bezpiecznej transmisji
- Zasilanie przez Ethernet PoE+
- Wbudowany modem 4G / LTE
- Wysoki stopień ochrony IP67 umożliwiający montaż na zewnątrz
Sterowniki LoRaWAN do inteligentnego zarządzania oświetleniem
Sterowniki LoRaWAN – inteligentne, bezprzewodowe sieci lamp
Phoenix Contact oferuje sterowniki LoRaWAN (LCU) do zarządzania i sterowania lampami i sterownikami LED. Oferta obejmuje urządzenia z trzonkami umożliwiającymi łatwe podłączenie do opraw Zhaga i NEMA oraz uniwersalne sterowniki do włączenia istniejących lamp do sieci LoRaWAN. Urządzenia do klasycznej szafy sterowniczej oświetlenia zastępują sterownik czasowy lub odbiornik zdalnego sterowania, sterując całymi ulicami.
Opcjonalnie istnieje możliwość sterowania nowoczesnymi sterownikami LED za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego DALI. Dzięki temu można stosować sterowniki różnych producentów w wielu sterownikach LED.
- Poprawa efektywności energetycznej dzięki oświetleniu dostosowanemu do faktycznego zapotrzebowania
- Zdalna parametryzacja i diagnostyka punktów świetlnych
- Szyfrowana komunikacja dwukierunkowa z lampą
- Kompatybilność z popularnymi standardami interfejsów, takimi jak ZHAGA i NEMA
- Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej poprzez łatwą rozbudowę techniki sterowania
Rozwiązanie do oświetlenia ulic na bazie LoRaWAN
Nowoczesna struktura oświetlenia
Czy chcesz połączyć pojedyncze punkty oświetleniowe w jedną sieć LoRaWAN oraz połączyć je z innymi aplikacjami Smart City? Sięgnij po nasze komponenty LoRaWAN, aby zintegrować lampy w inteligentnym systemie zarządzania oświetleniem.
Wspólnie opracujemy indywidualne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej aplikacji oparte na otwartych interfejsach i systemach IoT.
Doskonały zasięg dzięki odpowiedniej antenie
Anteny i akcesoria
Doskonały zasięg: Phoenix Contact oferuje szeroki wybór anten dookólnych do aplikacji mobilnych oraz anten kierunkowych do sieci o dużym zasięgu. Do urządzeń poruszających się po określonym torze, np. w przypadku elektrycznych systemów jednotorowych, są dostępne falowody wyciekowe. Ofertę uzupełnia odpowiednie okablowanie, akcesoria montażowe, przewody, ochrona przed przepięciami i złącza.
Wydajność systemu radiowego zależy w znacznej mierze od zastosowanej anteny. Zasady wyboru i instalacji zawiera nasza broszura „10 zasad stosowania anten”.
Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu wydajnych i niezawodnych systemów bezprzewodowych
Profesjonalne planowanie sieci radiowych
Dobre zaplanowanie to ważny warunek niezawodnej i wydajnej sieci radiowej. Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu, konfiguracji i uruchomieniu, jak również bieżącej obsłudze technicznej i serwisowaniu sieci bezprzewodowej. Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat technologii radiowej? Oferujemy szkolenia i warsztaty praktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Profesjonalna analiza lokalizacji punktów dostępowych
Przy projektowaniu sieci na bazie systemu bezprzewodowego Radioline firmy Phoenix Contact można skorzystać z bezpłatnej symulacji sieci obejmujących do dziesięciu stacji. Podaj nam współrzędne poszczególnych stacji sieci, a my sprawdzimy wykonalność za pomocą oprogramowania do projektowania sieci bezprzewodowych lub lokalnych testów łącza radiowego. Na podstawie symulacji można określić, czy połączenie bezprzewodowe działa prawidłowo lub czy wymaga testu. W symulacji uwzględniana jest wysokość, parametry sieci oraz właściwości powierzchni. Otrzymasz od nas szczegółowy raport oraz wykaz niezbędnych komponentów.