Bramki IO-Link Dzięki bezstykowym bramkom do przesyłu energii i danych zapewnisz urządzeniom zasilanie i dane IO-Link – bezobsługowo i bez zużywania części. Tam, gdzie ze względu na ograniczenia miejsca i ruchu, wibracje, pył i zabrudzenia, rotację i częsty kontakt tradycyjne technologie połączeń osiągają swoje granice, transmisja bezstykowa umożliwia niepowodującą zużycia komunikację.
Korzyści dla Ciebie
- Bezstykowe – bez zużycia, bez zanieczyszczeń, bez zacinania się podczas sprzęgania
- Uniwersalne – oprócz zasilania można również przesyłać dane IO-Link lub dwa sygnały cyfrowe
- Wytrzymałe – obudowa ze stali nierdzewnej o klasie ochrony IP68 z przyłączami M12 do użytku w wymagających środowiskach
- Kompaktowe – konstrukcja M30 zapewniająca oszczędność miejsca podczas instalacji
- Kompatybilne – mogą być używane ze wszystkimi popularnymi urządzeniami IO-Link klasy A różnych producentów
Bramki IO-Link – proste jak złącze wtykowe
Bezstykowa transmisja energii i danych IO-Link
Bramki bezstykowo przesyłają energię (maks. 18 W) i dane IO-Link (≤230,4 kb/s) przez szczelinę powietrzną do szerokości 7 mm. Energia jest przesyłana indukcyjnie, także przez niemetalowe szczeliny, takie jak szkło, plastik lub drewno, co umożliwia szeroki zakres zastosowań.
Komunikacja bliskiego zasięgu przez szczelinę powietrzną oznacza, że nie jest wymagane planowanie częstotliwości ani znajomość technologii radiowej. Bramki IO-Link mogą być używane ze wszystkimi standardowymi urządzeniami IO-Link klasy A wielu producentów. Ponadto urządzenia te nie wymagają konfiguracji i są tak łatwe w użyciu, jak zwyczajne złącza wtykowe.
Korzyść dla Ciebie: pozwala to na rezygnację z podatnych na zużycie połączeń wtykowych lub pierścieni ślizgowych w zastosowaniach przemysłowych oraz minimalizację kosztów przestojów.
Bramka IO-Link w użyciu
Wysoka swoboda montażu dzięki elastycznym opcjom zbliżania
W przeciwieństwie do zwyczajnych złączy bramki IO-Link mogą być prowadzone z dowolnego kierunku lub rotacyjnie względem siebie. Ponadto bramki nie muszą znajdować się dokładnie nad sobą, lecz mogą być przesunięte lub ustawione pod kątem.
Korzyść dla Ciebie: mniejsze wymagania dotyczące precyzji ruchu mechanicznego dwóch niezależnych części systemu.
Bramka IO-Link z wytrzymałą obudową
Solidna mechanika i precyzyjny montaż
Dzięki obudowie o klasie ochrony IP68 bramek IO-Link można używać w wymagających środowiskach. Bardzo wytrzymała obudowa z ciągłą, gwintowaną rurą wykonaną w całości z metalu oferuje zmienną pozycję montażu w uchwycie montażowym. Ponadto cylindryczna konstrukcja M30 umożliwia uniwersalną i prostą instalację.
Korzyść dla Ciebie: precyzyjny montaż w ograniczonej przestrzeni.
Komunikacja dla nowoczesnej automatyzacji
Za pomocą bezstykowych bramek do przesyłu energii i danych zapewnisz urządzeniom zasilanie oraz dane. Bramki IO-Link można łatwo zintegrować między urządzeniem nadrzędnym IO-Link a urządzeniem IO-Link i są one gotowe do natychmiastowego użycia. Dzięki ustandaryzowanemu interfejsowi IO-Link bramki mogą być używane ze wszystkimi popularnymi urządzeniami IO-Link klasy A.
Bezstykowe przesyłanie energii i danych w bliskim zasięgu