Monitorowanie poziomu w zbiornikach, monitorowanie temperatury, pomiary przepływu, przepompownie i studnie, monitorowanie rurociągów, monitorowanie wycieków, infrastruktura w zakładach chemicznych, zarządzanie energią, strefa Ex2
Multiplekser wielopunktowy Radioline Kompletny system we/wy można uruchomić szybko i prosto bez konieczności programowania.
Bramka magistrali Radioline RS-485 z modułami we/wy Radioline oferuje system multiplekserowy przeznaczony specjalnie dla przemysłu. Jego cechą szczególną jest mapowanie we/wy za pomocą pokrętła oraz tryb wielopunktowy poprzez dowolne przewody 2-żyłowe lub media alternatywne.
Korzyści
- Nowe możliwości rozdziału sygnałów we/wy na maks. 99 stacji w systemie magistrali dzięki multiplekserowi wielopunktowemu
- Rozbudowa systemu bezprzewodowego Radioline o kablową strukturę liniową
- Możliwość użycia w dowolnych sterownikach jako urządzenia podrzędnego Modbus/RTU
- Łączność na duże dystanse z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub poprzez połączenie bezprzewodowe
- Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2
Łatwe i szybkie uruchamianie systemów we/wy
Mapowanie we/wy
Moduły we/wy przypisuje się do siebie w obrębie sieci za pomocą pokrętła. Wystarczy ustawić tę samą cyfrę dla modułów we/wy, które mają się ze sobą komunikować. Wejście cyfrowe otrzymuje np. adres IO-MAP 12, a przypisane do niego wyjście cyfrowe również adres IO-MAP 12. Po ustawieniu sygnały są rozsyłane prawidłowo w całym systemie.
Typowe obszary zastosowania
Wodociągi, łączność z oddalonymi przepompowniami, łączność z oddalonymi studniami, części ruchome, np. pomost zgarniacza, monitorowanie poziomu
Energetyka: farmy wiatrowe, górnictwo, infrastruktura w elektrowniach, stacjach transformatorowych, elektrowniach wodnych; układy przenośnikowe: monitorowanie silników taśmociągów, komunikaty o usterkach
Infrastruktura miejska: systemy sygnalizacji świetlnej, oświetlenie uliczne, oświetlenie parkingów, systemy parkingowe, prace budowlane: budowa dróg, przenośna sygnalizacja świetlna.
Jedno urządzenie – wiele zastosowań
Rozdzielanie sygnałów we/wy poprzez istniejące przewody 2-żyłowe
Multiplekser wielopunktowy
Rozdzielanie sygnałów we/wy w sieci RS-485 obejmującej maks. 99 stacji Radioline przez istniejące przewody 2-żyłowe. Mapowanie we/wy znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów w rozległych systemach i obiektach.
Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały we/wy za pośrednictwem modułów rozszerzeń we/wy. I to bez programowania.
Stacje radiowe i kablowe tworzą wspólny system.
Komunikacja niezależnie od rodzaju medium
System bezprzewodowy Radioline można rozbudować w istniejącym masterze o nowe stacje RS-485. Moduły RS-485 i moduły radiowe tworzą wspólny system obejmujący nawet 99 stacji Radioline. Mapowanie we/wy znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów niezależnie od mediów w rozległych aplikacjach.
Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały we/wy za pośrednictwem modułów rozszerzeń we/wy bez konieczności programowania.
Do zastosowania w dowolnych masterach Modbus/RTU
Stacja zdalna wolnostojąca
Do zastosowania w dowolnych masterach Modbus/RTU. Możliwość modułowej rozbudowy o maks. 32 moduły we/wy na każdą stację RS-485.
Zwiększ zasięg nawet do 20 km, wykorzystując istniejące przewody 2-żyłowe z ekstenderami SHDSL
Alternatywne media transmisyjne
Oczywiście w celu zwiększenia zasięgu łącze RS-485 można zastąpić alternatywnymi mediami transmisyjnymi. Oferujemy różne konwertery do łączy światłowodowych, SHDSL, bezprzewodowych i Ethernet.
Możliwości zastosowania systemu Radioline
* Możliwa obsługa dowolnych protokołów szeregowych!
Przegląd produktów – multipleksery wielopunktowe
Moduły czołowe Radioline do zastosowania na całym świecie
Moduły czołowe Radioline
Dopasuj system we/wy do wymogów swojej aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania.
- Nowe możliwości rozdziału sygnałów we/wy na maks. 99 stacji w systemie magistrali dzięki multiplekserowi wielopunktowemu
- Rozszerzenie systemu radiowego Radioline o przewodową strukturę liniową z max. 99 stacjami
- Możliwość użycia w dowolnych sterownikach jako urządzenia podrzędnego Modbus/RTU
- Możliwość rozbudowy o maks. 32 moduły we/wy Radioline (256 cyfrowych lub 128 analogowych wejść i wyjść)
- Odległość do 1,2 km z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub do 20 km przy użyciu ekstenderów SHDSL
Radioline – moduły rozszerzeń we/wy do uniwersalnego zastosowania
Radioline – moduły rozszerzeń we/wy
W naszej ofercie możesz dobrać odpowiednie analogowe cyfrowe moduły rozszerzeń w zależności od rodzaju i liczby sygnałów.
- Możliwość podłączania i odłączania modułów przy włączonym zasilaniu (hot swap)
- Galwaniczna separacja kanałów
- Cyfrowe szerokozakresowe wejścia i wyjścia (0 V AC ... 250 V AC)
- Wyjścia tranzystorowe lub przekaźnikowe
- Wejścia impulsowe (0 Hz ... 100 Hz) do zliczania zdarzeń, np. pomiar przepływu
- Zwiększony zakres temperatury (-40°C ... +70°C)