Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

NEARFI P 2A B - Sprzęgacze indukcyjne
1234226

Bezstykowa bramka do przesyłu energii NearFi-Base, 50 W (US), zasięg ≤10 mm, przyłącze śrubowe M12, IP65, może być łączona z NEARFI P 2A R. Niekompatybilna z NEARFI 200 (nowa)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Bezstykowo - bez zużycia i bezobsługowo
Wysoka moc w kompaktowej obudowie
Diagnostyka na podstawie pierścienia LED na obudowie
Wysoka swoboda montażu dzięki elastycznym opcjom zbliżania
Plug & Play - proste jak wtyczka
Stopień ochrony IP65

Najczęściej zadawane pytania


Kiedy używać wariantów urządzeń z kodem A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Warianty urządzeń z kodem A są używane jako zamienniki w istniejących systemach i zastosowaniach. Urządzenia z kodem A są niekompatybilne z urządzeniami z kodem L (NEARFI 2xxx).


Kiedy używać wariantów urządzeń z kodem L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

W nowych projektach należy używać wariantów urządzeń z kodem L. Urządzenia z kodem L umożliwiają podwojenie zasięgu transmisji danych, podwojenie mocy dzięki połączeniu równoległemu oraz inne funkcje. Urządzenia z kodem L są niekompatybilne z urządzeniami z kodem A.


Czy urządzenia spełniają wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED)?

Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywa... Zobacz więcej

Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywać zasobów. W związku z tym wymóg ten nie ma zastosowania do tych urządzeń.
Artykuł 3.3, e: Nie dotyczy urządzeń, ponieważ nie są przetwarzane żadne dane osobowe i nie ma to wpływu na prywatność użytkowników końcowych
Artykuł 3.3, f: Nie dotyczy, ponieważ urządzenia nie są wykorzystywane do transakcji finansowych

Zobacz mniej