Za pomocą dwóch modułów EPA można szybko i łatwo zrealizować solidną bezprzewodową łączność PROFINET z obracającymi się lub ruchomymi maszynami.
Factoryline Bluetooth EPA Wytrzymały most bezprzewodowy Ethernet. Adapter portu Ethernet FL EPA 2 łączy bezprzewodowo moduły automatyzacyjne Ethernet z siecią sterowania. Kompaktowy i wytrzymały adapter portu Ethernet posiada wbudowany moduł bezprzewodowy i antenę. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy łatwo przewodem Ethernet przy użyciu techniki przyłączeniowej M12 z urządzeniem do automatyki przemysłowej. Oznacza to łatwą integrację w aplikacji.
Łatwa instalacja na terenie obiektu
Łatwa i szybka instalacja
Adapter portu Ethernet to proste rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe przystosowanie urządzeń do automatyki przemysłowej wyposażonych w złącze Ethernet do komunikacji WLAN. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy łatwo przewodem Ethernet M12 z urządzeniem do automatyki przemysłowej.
Korzyści:
- Kompaktowy moduł IP65 z wbudowaną anteną
- Złącza M12 do sieci Ethernet i zasilania
- Łatwy montaż na terenie obiektu
Bluetooth: niezawodna technologia bezprzewodowa dla przemysłu
Szczególnie niezawodna i bezpieczna transmisja danych
Moduły EPA zostały stworzone do niezawodnego i bezawaryjnego przesyłania sygnałów sterujących, np. przez sieć PROFINET. Zaletą zastosowanej tu technologii Bluetooth jest bezprzewodowa komunikacja radiową o najwyższej odporności na zakłócenia, działająca niezwykle niezawodnie również w trudnych warunkach przemysłowych.
Prosta konfiguracja przyciskiem MODE
Łatwa i bezpieczna instalacja dzięki automatycznej konfiguracji
Przycisk MODE umożliwia szybkie i łatwe tworzenie bezpiecznych połączeń punkt-punkt oraz małych sieci bez konfiguracji. Alternatywnie istnieje również możliwość komfortowej konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej.
Równoległa praca z WLAN bez zakłóceń
Moduły EPA Bluetooth umożliwiają równoległą, wolną od zakłóceń pracę z innymi systemami WLAN dzięki efektywnemu korzystaniu z luk częstotliwości. Poza automatycznym mechanizmem koegzystencji Bluetooth moduły EPA oferują:
- Low Emission Mode: niewielkie emisje zakłóceń podczas nawiązywania połączenia
- Black Channel Listing umożliwia konfigurację maks. trzech kanałów WLAN, których zakres częstotliwości nie jest wykorzystywany przez moduł EPA
Perfekcyjna koegzystencja z sieciami WLAN dzięki Low Emission Mode i Black Channel Listing
Typowe obszary zastosowania adaptera portu Ethernet
Moduły EPA w oczyszczalniach ścieków umożliwiają niezawodną komunikację Ethernet z pomostami zgarniaków.
Bezawaryjna i bezpieczna komunikacja z żurawiami i pomiędzy żurawiami, np. do sterowania tandemowego.
Niepodlegający zużyciu i niedrogi system komunikacji z ruchomymi elementami maszyn i systemów.
FL EPA
Przegląd:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Interfejsy bezprzewodowe | Podwójna płyta radiowa: WLAN i Bluetooth | Podwójna płyta radiowa: WLAN i Bluetooth | Bluetooth |
| Standardy Bluetooth | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 dzięki AT commands (z ograniczeniem) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 dzięki AT commands (z ograniczeniem) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 dzięki AT commands (z ograniczeniem) |
| Obsługiwane profile Bluetooth | PAN (Panu i NAP) | PAN (Panu i NAP) | PAN (Panu i NAP, 1 urządzenie) |
| Maks. przepustowość (brutto) | 3 Mb/s | 3 Mb/s | 3 Mb/s |
| Liczba połączeń (klientów) | do 7 | do 7 | 1 |
| Liczba anten | 2 (wewn.) | 1 wejście RSMA (zewnętrzne) | 1 (wewn.) |
| Maksymalna moc nadawcza | 14 dBm (z antenami) | 11 dBm (na wejściu anteny) | 14 dBm (z antenami) |
| Typowy zasięg | Na wolnej przestrzeni do 250 m, w hali do 100 m | W zależności od anteny | Na wolnej przestrzeni do 250 m, w hali do 100 m |
| Stopień ochrony po zamontowaniu | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura otoczenia (eksploatacja) | -40°C … +65°C | -40°C … +65°C | -40°C … +65°C |
| Zasilanie elektryczne | 9 V DC … 30 V DC, maks. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, maks. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, maks. 0,9 W |
| Przejdź do produktu | Przejdź do produktu | Przejdź do produktu |