FL EPA 2 RSMA - Moduł bezprzewodowy
1005957

Łączony moduł bezprzewodowy Ethernet z połączeniem Bluetooth i z WLAN, dołączona wymienna antena Omni, WLAN: AP i Client, 2,4 i 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, połączenia PAN do 7, IP65, 9 – 30 V DC, złącze M12, WEB, komendy AT i przycisk Mode

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Uniwersalny moduł radiowy do WLAN i Bluetooth
Komunikacja transparentna pod względem protokołu na warstwie 2
Stopień ochrony IP65
Z wymienną anteną RSMA (w zestawie)