cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 335024Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Dowolna (0,2 ... 85,0 m)
Informacje ogólne | Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for inside environment (Balanced cabling) |
Informacje ogólne | Dalsze produkty o stałej długości przewodu można znaleźć w punkcie Akcesoria |
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie D, widok od strony styków męskich
|
Wykonanie | M12 Wtyki, proste, 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Kodowanie: D |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Rodzaj sygnału/Kategoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PA 6.6 |
Materiał Dławnica | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Przyłącze 2 | |
Wykonanie | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | Dowolna (0,2 ... 85,0 m) |
PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] |
PROFINET PCW elastyczny CAT5 93B | |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,1 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
Ekranowanie | Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
olejoodporność | OIL RES I wg UL 2256 |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 [93C] |
Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 93C | |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
Ekranowanie | Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7,5 x D |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 3000000, Promień gięcia: 200 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 4 m/s, Przyspieszenie: 4 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±30 °/m |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg UN ECE-R 118.03 | |
wg CSA C 22.2 nr 210-FT1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
Pozostała odporność | odporne na UV |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Waga przewodu | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET robot CAT5 [93R] |
PROFINET robot CAT5 93R | |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Czas emisji sygnału | 4,8 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 1,00 mm |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 33 mm |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±180 °/m, Cykle skręcania: 1000000 |
Opór falowy | 2,9 dB (przy 1 MHz) |
5 dB (przy 4 MHz) | |
8,1 dB (przy 10 MHz) | |
10,4 dB (przy 16 MHz) | |
11,9 dB (przy 20 MHz) | |
15,5 dB (przy 31,25 MHz) | |
26,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
41 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® do kolejnictwa CAT5 [937] | |
Waga przewodu | 70 kg/km |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET RADOX® do kolejnictwa CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® do kolejnictwa CAT5 937 | |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Szybkość sygnału | 75 c |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | ok. 1,5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,60 mm ±0,4 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | posrebrzana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biało-niebieski, pomarańczowo-żółty |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 1,00 mm |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
Ekranowanie | Folia aluminiowa laminowana, splot z ocynowanych żył miedzianych |
maksymalny opór przewodu | ≤ 54,4 Ω/km |
Rezystancja sprzężenia | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
pojemność robocza | ≤ 65 pF (Faza-faza) |
≤ 100 pF (Żyła-ekran) | |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V AC |
Napięcie probiercze | 2000 V AC (50 Hz, 5 minut) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 6 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 40 mm |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 73 dB (przy 1 MHz) |
70 dB (przy 4 MHz) | |
65 dB (przy 10 MHz) | |
57 dB (przy 31,5 MHz) | |
52 dB (przy 62,5 MHz) | |
48 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 25 dB (przy 4 MHz) |
30 dB (przy 10 MHz) | |
30 dB (przy 31,5 MHz) | |
30 dB (przy 62,5 MHz) | |
28 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność zdalnoprzenikowa (FEXT) | 25 dB (przy 4 MHz) |
30 dB (przy 10 MHz) | |
30 dB (przy 31,5 MHz) | |
30 dB (przy 62,5 MHz) | |
28 dB (przy 100 MHz) | |
Opór falowy | 2 dB (przy 1 MHz) |
4,4 dB (przy 4 MHz) | |
7,4 dB (przy 10 MHz) | |
14 dB (przy 31,5 MHz) | |
20 dB (przy 62,5 MHz) | |
26 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg EN 50267-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
wg ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Korozyjność gazów pożarowych | EN 50267-2-2 |
Toksyczność gazów pożarowych | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Gęstość gazów spalinowych | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
olejoodporność | wg IRM 902, 72 h przy 100 °C |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | BS 6853 (Kategoria Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategoria Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Stopień ochrony p-poż. 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategoria A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasa C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Poziom zagrożenia LR1 - LR4) | |
Pozostała odporność | odporność na paliwa (wg IRM 903, 168 h przy 70 °C) |
Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PROFINET elastyczny CAT5 [93M] | |
Waga przewodu | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET elastyczny CAT5 [93M] |
PROFINET elastyczny CAT5 93M | |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | ok. 1,5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,90 mm |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
Ekranowanie | Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 20,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 100 MHz) |
pojemność robocza | 52 pF |
Napięcie znamionowe kabla | 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 80 dB (przy 1 MHz) |
76 dB (przy 4 MHz) | |
70 dB (przy 10 MHz) | |
65 dB (przy 16 MHz) | |
63 dB (przy 20 MHz) | |
60 dB (przy 31,25 MHz) | |
55 dB (przy 62,5 MHz) | |
50 dB (przy 100 MHz) | |
Opór falowy | 2,1 dB (przy 1 MHz) |
4 dB (przy 4 MHz) | |
6,3 dB (przy 10 MHz) | |
8 dB (przy 16 MHz) | |
9 dB (przy 20 MHz) | |
11,4 dB (przy 31,25 MHz) | |
16,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
21,3 dB (przy 100 MHz) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
Sercos III [93K] | |
Waga przewodu | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Sercos III [93K] |
Sercos III 93K | |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | ok. 1,55 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czerwony RAL 3020 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,90 mm |
rodzaj ekranowania par | Folia poliestrowa laminowana aluminium |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
maksymalny opór przewodu | ≤ 120 Ω/km |
Rezystancja izolacji | ≥ 0,5 GΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 20,00 mΩ/m (dla 10 Hz) |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 3 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 20 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 46 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 1685 (CSA FT 4) |
olejoodporność | w ograniczonym stopniu odporny na olej |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1408640 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CJN |
Klucz produktu | AF1CJN |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |