SACC-M12FSD-4QO SH PN - Złącze do transmisji danych
1411071

Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., bez halogenów, ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym