CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45
1422665

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowy, Ethernet

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złącze ADVANCE Push-Pull
System ryglowania zapobiegający niezamierzonemu wyciągnięciu
Chroniona transmisja danych dzięki ekranowaniu 360°
Najwyższa odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji