Wykorzystywane noże do zdejmowania izolacji: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB i 1212314 WIREFOX 6/SB, bezpośredni zapas: 1212151 WIREFOX 4SC/SB
WIREFOX 4
-
Narzędzie do zdejmowania izolacji
1212156
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ustawiany elastycznie ogranicznik długości odizolowania
Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów
Praktyczne wbudowane szczypce do cięcia drutu