SACC-M12MRD-4Q SH PN
-
Złącze do transmisji danych
1554539
Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, kodowanie: D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for inside environment (Balanced cabling) |
| Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
| Informacja montażu | Schemat przyporządkowania styków można obracać w siatce 45° względem odejścia przewodu |
| Zastosowanie | Dane |
| Rodzaj czujnika | PROFINET |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Kodowanie | D |
| Wyprowadzenie kabla | kątowy |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Wymiary zewnętrzne | |
| średnica zewnętrzna | 4 mm ... 8 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał uszczelki | neopren |
| materiał uchwytu | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | PA 6 |
| Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski nożowe |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 23 ... 22 |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm (Radełko M12) |
| 0,8 Nm (Wkładka wtykowa z tulejką sprzęgającą) | |
| 3 Nm (Nakrętka dociskowa z tuleją sprzęgającą) | |
| Schemat podłączenia | |
| Styk | Kolor (nazwa sygnału) | Styk (opcjonalnie) | 1 (Wtyk) = YE (TD+) |
| 3 (Wtyk) = OG (TD-) | |
| 2 (Wtyk) = WH (RD+) | |
| 4 (Wtyk) = BU (RD-) | |
| Rezystancja stykowa | ≤ 5 mΩ |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 1,75 A |
| Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja głowicy | Wtyki |
| Odejście kabla głowica | kątowe |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
| Kodowanie | D |
| Rodzaj sygnału/kategoria | PROFINET CAT5 (w oparciu o IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| M12 | |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
| Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
| Numer artykułu | 1554539 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF2CDN |
| Klucz produktu | AF2CDN |
| GTIN | 4046356166225 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 38,5 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (nr CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 8b90fa30-8da7-43b6-8604-62d355153c4c |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,562 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Kabel do transmisji danych 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Kabel do transmisji danych 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Kabel do transmisji danych 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Kabel do transmisji danych 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Kabel do transmisji danych 1402687
-
ALU-SB - Folia ekranująca 1404531
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Narzędzie 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
TSD 08 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212161
-
MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia 1212489
Korzyści
Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław