Wąż ochronny - WP-PA HF-HB 13,0 BK
3240839

Wąż ochronny, materiał: PA 6, Skrętka: bez, Odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m


Szczegóły produktu




Uwaga dotycząca eksploatacji Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości ±5%

Typ produktu Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP 100 N

Wymiary zewnętrzne
średnica zewnętrzna 13 mm
Wymiary wewnętrzne
Średnica wewnętrzna 10 mm

Kolor czarny
Materiał PA 6
Klasa palności wg UL 94 HB
Zawarte materiały bez silikonu, halogenów i kadmu

Parametry mechaniczne
Promień gięcia, dynamiczny 45 mm
Promień gięcia, statyczny 20 mm
Wytrzymałość na rozciąganie 100 N
Liczba cykli zginania
Promień gięcia, dynamiczny 45 mm
Promień gięcia, statyczny 20 mm
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość tak

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP68
IP69K
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 120 °C
Odporność na UV tak
Temperatura krótkotrwała 120 °C

Odporność na UV tak

Numer artykułu 3240839
Jednostka opakowania 50 m
Minimalne zamówienie 50 m
Klucz sprzedaży BF7DSA
Klucz produktu BF7DSA
Strona katalogu Strona 585 (C-3-2019)
GTIN 4046356736558
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 1 450 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 250 g
Numer taryfy celnej 39173200
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430304
ECLASS-10.0.1 27430304
ECLASS-11.0 27430305

ETIM

ETIM 8.0 EC001175

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

UL Recognized

Approval ID:
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Powłoka obca

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID:
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Powłoka obca

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych