Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Rozwiązania do pojazdów szynowych

Bezpieczne pojazdy szynowe Oferujemy różne rozwiązania do pojazdów szynowych

Komponenty firmy Phoenix Contact są stosowane do zasilania systemów i produktów w pojazdach szynowych oraz dystrybucji sygnałów i danych. Nasze produkty wyróżniają się niezawodnością i bezpieczeństwem. Ponadto nadają się one do instalacji w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Nasze aplikacje do pojazdów szynowych


Kompaktowa technika połączeń w pociągu

Łączenie na niewielkiej przestrzeni

W nowoczesnych pojazdach szynowych rośnie zapotrzebowanie powierzchni użytkowej i komfortu jazdy. Jednocześnie do dyspozycji jest coraz mniej miejsca, np. do instalacji systemów infotainment, systemów informacji pasażerskiej, oświetlenia, klimatyzacji i systemów sterowania drzwiami. Phoenix Contact oferuje kompaktowe rozwiązania łączeniowe o różnej liczbie pinów, różnych przekrojach przewodów i możliwościach montażu, nadające się zwłaszcza do oprzewodowania na niewielkiej przestrzeni.

Bezpieczna transmisja danych w kolejnictwie

Bezpieczna transmisja

W pociągach stosuje się coraz częściej sieci do wymiany informacji i wykonywania zadań sterowania. Użyte do ich budowy złącza okrągłe muszą nie tylko spełniać podwyższone wymagania obowiązujące w kolejnictwie, lecz również być łatwe i bezpieczne w montażu. Instalatorzy montujący wiele przewodów oczekują szybkiego montażu, najlepiej niewymagającego użycia narzędzi. Oczekiwania te spełnia doskonale system M12 Push-Pull firmy Phoenix Contact. Ofertę produktów dla kolejnictwa uzupełniają złącza przemysłowe.

Trudne warunki atmosferyczne dla pojazdów szynowych

Trwałe oznakowanie

Oznaczniki do pojazdów szynowych muszą być niezawodne i stabilne. Ważną kwestią jest również ochrona przeciwpożarowa. MARKING system firmy Phoenix Contact oferuje różne oznaczniki do wszelkich aplikacji w przemyśle kolejowym. Oferta obejmuje ponad 2000 bezhalogenowych oznaczników o zoptymalizowanych parametrach palności, ponad dziesięć różnych drukarek i trzy technologie nadruku.

Stabilne zasilanie do pojazdów szynowych

Niezawodne zasilanie

Z reguły w pociągu jest już dostępne napięcie DC. Napięcie to wymaga jednak przekonwertowania na napięcie odpowiednie do zasilania urządzeń końcowych oraz stabilizacji. Ponadto w technice kolejowej obowiązują rygorystyczne wymagania w zakresie temperatury, ochrony przeciwpożarowej (EN 45545-2), EMC, odporności na drgania i czynniki środowiskowe oraz inne specjalne wymagania wg normy EN 50155. Firma Phoenix Contact oferuje rozwiązania do zasilania z różnych napięć DC magistrali. Mogą one służyć do zasilania CCTV, systemów infotainment, systemów sterowania drzwiami, klimatyzacji i innych obciążeń.