Stacjonarne i mobilne systemy opisywania do instalacji w taborze kolejowym

Innowacyjne systemy drukowania

Bez względu na zapotrzebowanie: drukarkę laserową, drukarkę UV LED czy drukarkę termotransferową, dla każdego z wymagań w zakresie zastosowania, miejsca montażu i odporności znakowania, dostępny jest odpowiedni system drukowania. Dzięki naszym innowacyjnym stacjonarnym i przenośnym systemom drukowania możesz wykonywać wydruki oznaczników wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Potrzebne oznaczniki możesz po prostu wydrukować np. na miejscu w hali serwisowej. Dzięki modułowemu systemowi drukowania, THERMOMARK E SERIES może znacznie poprawić efektywność procesu znakowania.

Koszulki termokurczliwe do przewodów i kabli w instalacjach pociągowych

Koszulki termokurczliwe do przewodów i kabli w instalacjach pojazdów szynowych

Koszulki termokurczliwe typu WMS-2 HF są idealne do zastosowań w kolejnictwie. Są bezhalogenowe, odpowiadają stopniom zagrożenia od HL1 do HL3 i spełniają wymogi od R22 do R24 normy DIN EN 45545-2. Do tego są przeznaczone do użytku w szerokim zakresie temperatur.

Uchwyty na oznaczniki i tabliczki metalowe do instalacji w taborze kolejowym

Uchwyty na oznaczniki i tabliczki metalowe do systemów kolejowych

Za pomocą oznaczników do kabli z rodziny produktowej PATG HF można znakować przewody i kable w instalacjach pojazdów szynowych. Przetwarzane przy tym tworzywo TPU odpowiada klasie ochrony przeciwpożarowej UL 94 V0 i jest przeznaczone do użytku w szerokim zakresie temperatur. Jako uzupełnienie można wykorzystywać oznaczniki do kabli PATG HF z etykietami wtykanymi w formacie UniCard.
Nasze tabliczki metalowe do oznaczania przewodów i kabli, służące także jako oznaczniki do urządzeń i instalacji, są niezwykle odporne na czynniki mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Materiały do znakowania UniCard do instalacji w pociągach

Oznaczniki w formacie UniCard

Do oznakowania złączek szynowych, przewodów, kabli czy urządzeń – nasze oznaczniki w formacie UniCard nadają się doskonale do pojazdów szynowych. Format UniCard stanowi podstawę rodzin produktów UC oraz UCT. Oznaczniki te można wykonywać za pomocą wszystkich drukarek do oznaczników w formacie karty. Rodzina produktów UCT jest kompatybilna ze wszystkimi trzema technologiami druku. Obie rodziny produktów odpowiadają stopniom zagrożenia od HL1 do HL3 i spełniają wymogi od R22 do R24 normy DIN EN 45545-2.

Narzędzia ręczne i automaty do instalacji pociągowych

Narzędzia ręczne i automaty do instalacji w pociągach

Oferujemy rozwiązania ręczne i automatyczne do cięcia, usuwania płaszcza, zdejmowania izolacji, zaciskania, montowania i pomiarów. Oprócz narzędzi standardowych i automatów szerokie portfolio oferuje specjalistyczne narzędzia ręczne do szczególnych wyzwań w przemyśle kolejowym.