Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Szybkie, nieskomplikowane wykonywanie oznaczników podczas przeglądu pociągów Podczas serwisowania pojazdu szynowego można korzystać z naszych drukarek mobilnych, aby tworzyć etykiety zastępcze bezpośrednio na miejscu. Aplikacja do drukowania oznaczników jest łatwa w obsłudze. Nasze koszulki termokurczliwe posiadają certyfikat zgodności z normą EN 45545-2. Umożliwiają one łatwe i trwałe oznakowanie.

Naprawa pociągu

Szybkie, nieskomplikowane wykonywanie oznaczników podczas konserwacji pociągów

Zastosowanie

Podczas konserwacji pociągów niezbędne może okazać się wymienienie lub uzupełnienie oznaczników. Zazwyczaj nie można tego zaplanować zawczasu ani przygotować przez wydrukowanie brakujących oznaczeń. Aby wygenerować adekwatne oznaczniki zastępcze, personel serwisowy musiałby przebyć długą drogę do lokalizacji stacjonarnego sprzętu do wykonywania oznaczników.

Rozwiązanie

Mobilne systemy drukowania do zastosowania podczas konserwacji pojazdów szynowych

Mobilne systemy drukowania do zastosowania podczas konserwacji pojazdów szynowych

Do takich zadań najlepiej nadaje się profesjonalny, mobilny system drukowania THERMOMARK GO. Personel serwisowy korzysta z mobilnego urządzenia końcowego i wprowadza brakujące oznakowanie do aplikacji tworzącej oznaczniki Phoenix Contact. Po krótkim wzrokowym porównaniu zlecenie drukowania zostaje bezprzewodowo wysłane do THERMOMARK GO i natychmiast wydrukowane na koszulce termokurczliwej z certyfikatem EN 45545-2. Pozwala to całkowicie i sprawnie dokonać identyfikacji wyposażenia podczas konserwacji.

Siedziby Phoenix Contact
Oznaczniki i narzędzia do instalacji w pociągach

Oznaczniki i narzędzia do pojazdów szynowych

Więcej informacji na temat pasujących produktów: