Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Dyspozycyjność systemów informacji pasażerskiej i multimedialnych Pasażerowie oczekują stałej dostępności informacji pasażerskiej, stabilnych sieci i oferty multimedialnej podczas podróży. Nasze okablowanie do transmisji danych i sygnałów gwarantuje niezbędną do tego wysoką szybkość transmisji danych wynoszącą 10 Gb/s. Szybka blokada spełnia wysokie wymagania dotyczące odporności na wstrząsy i wibracje w pojazdach szynowych. Umożliwia również szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Osoba w tramwaju z telefonem komórkowym

Niezawodna dyspozycyjność systemów informacji dla pasażerów oraz infotainment

Zastosowanie

Oczekiwania pasażerów wobec udostępniania danych wszelkiego rodzaju są coraz większe. Osoby podróżujące koleją liczą na dostępność informacji dla pasażerów oraz systemów infotainment w pojeździe szynowym i na dworcu. Pasażerowie oczekują niezawodnego dostępu do internetu na pokładzie pociągu lub tramwaju oraz szybko dostępnych informacji o podróży.

Rozwiązanie


Złącza do pojazdów szynowych M12 Push-Pull

Bezpieczne połączenie mechaniczne i elektryczne do pojazdów kolejowych

Złącza M12 Push-Pull

W zakresie wymiany danych i transmisji sygnałów Phoenix Contact oferuje złącza i przewody, które zapewniają bezpieczne połączenie komunikacyjne. Złącza M12 dzięki szybkiej blokadzie Push-Pull blokuje się jednym kliknięciem. Spełniają również wysokie środowiskowe i materiałowe wymogi obowiązujące w kolejnictwie.

Siedziby Phoenix Contact
Złącza do instalacji w pociągach

Złącza do pojazdów szynowych

Więcej informacji na temat pasujących produktów: