Bezawaryjne i stabilne zasilanie układu sterowania pociągiem W pojazdach szynowych ważna jest ochrona przed wahaniami i przerwami napięcia. Oferujemy przetwornice DC/DC dla popularnych poziomów napięcia różnych typów pociągów. Redundantnie połączone i odłączone, oferują wysoką dostępność. Są certyfikowane do zastosowań kolejowych zgodnie z normami EN 50155, EN 61373 i EN 45545-2.

Infrastruktura komunikacyjna kolejowa

Bezusterkowe i stabilne zasilanie układu sterowania pociągiem

Zastosowanie

Zasilanie techniki sterowania w pociągach wysokich prędkości jest realizowane napięciem 110 V DC. Pociągi o niewielkiej długości i z małą liczbą odbiorników elektrycznych są zasilane standardowo napięciem 24 V DC. Przewody i złącza powodują spadek napięcia. W trakcie jazdy mogą występować wahania napięcia lub nawet krótkotrwałe przerwy w zakresie milisekund. Ponadto możliwe są zakłócenia EMC na przewodach.

Rozwiązanie

Przetwornice DC/DC do stabilnego zasilania napięciowego w pojazdach szynowych

Przetwornice DC/DC, także załączone redundantnie, do bezprzerwowego zasilania napięciowego we wszystkich typach pociągów

Do tego celu wykorzystuje się przetwornice DC/DC w pojazdach szynowych. Odsprzężają one komponenty układu sterownia od tych wpływów, udostępniając ustabilizowane napięcie. Phoenix Contact oferuje urządzenia służące do przekształcania z 110 V DC, 72 V DC oraz 24 V DC każdorazowo na 24 V DC. Dysponują one szerokim zakresem napięcia wejściowego zgodnie z normą EN 50155 i spełniają szczególne wymogi obowiązujące w przemyśle kolejowym.
W przypadku pojazdów szynowych wysoce niezawodne zasilanie istotnych systemów w pociągu odgrywa istotną rolę. Połączone równolegle przetwornice DC/DC z każdorazowo dołączonymi modułami redundancyjnymi zapewniają wysoką dyspozycyjność. Gwarantują także wymagane odsprzężenie także w przypadku wyjściowych błędów przetwornic DC/DC.

Siedziby Phoenix Contact
Zasilacze do pociągów

Zasilacze do pojazdów szynowych

Więcej informacji na temat pasujących produktów: