Rozwiązania z zakresu zasilania pojazdów szynowych
Nasze portfolio z zakresu zasilania pojazdów szynowych obejmuje zasilacze, przetwornice DC/DC, moduły UPS, zasobniki energii oraz moduły redundancyjne. Te urządzenia zapewniają wysoką dyspozycyjność dzięki wysokim parametrom MTBF, solidnej konstrukcji oraz prewencyjnej funkcji monitorowania poprzez zestyki sygnalizacyjne. Istotne normy i wymogi dla pojazdów szynowych jak EN 50155, EN 61373 oraz EN 45545-2 oraz zabezpieczonych lakierem ochronnym płytek drukowanych są spełniane w zależności od typu urządzenia.
Wyłączniki elektroniczne do pojazdów szynowych
Wyłączniki elektroniczne do zastosowań w taborze w porównaniu z wyłącznikami konwencjonalnymi zapewniają cały pakiet zalet:
- Ich charakterystyka wyzwalania jest idealnie dostosowana do parametrów napięcia zasilaczy impulsowych. Dzięki temu można zrezygnować z rezerw zasilania.
- Wyłączniki elektroniczne są nawet o 60 % węższe, a dzięki regulacji prądu znamionowego mają możliwość elastycznego dostosowania do aplikacji.
- Wejście resetujące umożliwia skrócenie czasów przestoju oraz umiejscowienie poza obszarem roboczym maszynisty.
- Zintegrowana sygnalizacja zdalna umożliwia nieprzerwany monitoring stanów przełączników bez drogich modułów dodatkowych.
Umożliwia to maksymalnie elastyczne projektowanie pociągów.
Przekaźniki do pojazdów szynowych
Przekaźniki sprzęgające Phoenix Contact są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 50155 i spełniają szczególne wymogi przemysłu kolejowego. Są odporne na skrajne temperatury i ponadto ze względu na swoje sprężynowane połączenie zapewniają wysoką odporność na wstrząsy i wibracje.