Elastyczna integracja elektrycznych zadań łączeniowych w projekcie pociągu Dzięki komponentom wtykowym rozszerzenia funkcjonalne można łatwo i modułowo zintegrować z techniką przyłączeniową pociągu. Uchwyty na komponenty umożliwiają to bezpośrednio na szynie DIN. Podłączane komponenty upraszczają również konserwację i analizę usterek w pojeździe szynowym.

Sieć trakcyjna kolejowa

Elastyczna integracja elektrycznych zadań łączeniowych w projekcie pociągu

Zastosowanie

Funkcje i obwody elektryczne oraz technika instalacyjna w taborze kolejowym stają się coraz bardziej skomplikowane. Są do tego potrzebne komponenty, które już w fazie konstrukcyjnej umożliwiają maksymalną elastyczność w miejscu instalacji, są proste w montażu i łatwe w bieżącej obsłudze technicznej.
Do obwodów napędów pantografowych są potrzebne na przykład diody gaszące chroniące przed napięciem wstecznym. Diody te powinny być zainstalowane możliwie jak najbliżej napędu, lecz ulegają naturalnemu zużyciu. Dlatego muszą umożliwiać szybkie i łatwe testowanie oraz wymianę.

Rozwiązanie

Złączki do elementów elektronicznych z wtykowymi uchwytami komponentów nadają się optymalnie do instalacji diod oraz rezystorów. Złączki te są dostępne również do większych komponentów o wyższych stratach mocy, zoptymalizowane pod kątem wymogów kolejowych.
Funkcje można zintegrować elastycznie w technice przyłączeniowej taboru kolejowego również za pomocą wtykowych złączek szynowych. Umożliwiają one szybką wymianę modułów i urządzeń bez ryzyka nieprawidłowego podłączenia. Oczywiście złączki te spełniają również wymagania normy EN 61373 niezależnie od pozycji montażu.

Łatwa integracja funkcji w taborze kolejowym Złączki do elementów elektronicznych i wtykowe złączki szynowe

Schemat połączeń diody gaszącej złączki do elementów elektronicznych
Złączki do elementów elektronicznych z uchwytem do komponentów
Schemat połączeń wtykowych złączek szynowych
Złączki wtykowe zabezpieczone przed dotykiem
Kontakt
Złączki szynowe do pociągów

Złączki szynowe do pojazdów szynowych

Więcej informacji na temat produktów: