Zasilanie maszyn torowych do prac serwisowych Maszyny torowe wymagają stabilnego zasilania. Oferujemy system modułowy do zasilania UPS. Zasilacz UPS jest wyposażony w bezobsługowy zasobnik energii o długiej żywotności i jest odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z normami EN 50155/EN 61373.

Konserwacja torów kolejowych

Zasilanie maszyn torowych do prac serwisowych

Zastosowanie

Zasilanie urządzeń na maszynach torowych jest standardowo realizowane przez generatory trójfazowe. Dla określonych odbiorników jak np. sterowniki lub oświetlenie awaryjne może być wymagany moduł UPS.

Rozwiązanie

Moduł UPS do pojazdów szynowych

System modułowy do zasilania maszyn torowych

Phoenix Contact oferuje w tym zakresie rozwiązanie z systemu modułowego:

  • Złącza przemysłowe funkcjonują jako solidny interfejs.
  • Zasilacz przekształca prąd trójfazowy na 24 V DC.
  • Dołączany jest moduł UPS z akumulatorem litowo-jonowym jako zasobnik energii lub alternatywnie jako niewymagający konserwacji zasobnik kondensatorowy dużej mocy.
  • Wyłączniki elektroniczne chronią poszczególne obwody obciążenia przed przeciążeniem i zwarciem. Poprzez selektywne odłączanie niesprawnych ścieżek zabezpieczone zostaje napięcie zasilania równoległych odbiorników. Poprzez wejście resetujące można także z oddali zresetować wyłączniki, które zadziałały.
  • Zestyki sygnalizacyjne umożliwiają operatorowi dokładne monitorowanie komponentów.
  • Etykiety opisowe ze stali nierdzewnej uzupełniają system modułowy.

Moduły poddano badaniu odporności na udary i wibracje zgodnie z normą EN 50155 / EN 61373. Urządzenia same w sobie spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą EN 45545-2 lub jest to zapewnione, jak np. w przypadku zasobników energii, poprzez specjalną obudowę z izolacją przeciwpożarową.

Siedziby Phoenix Contact