Bloki rozdzielcze Push-in PTFIX

Elastyczne i modułowe bloki rozdzielcze do taboru

Bloki rozdzielcze PTFIX zapewniają skrajnie małe wymiary montażowe oraz mnóstwo możliwości instalacyjnych. Pozwala to uzyskać nawet 50 % oszczędności miejsca i spełnić wymogi producentów pojazdów szynowych dotyczące elastycznej i modułowej instalacji elektrycznej oraz mechanicznej. Portfolio bloków rozdzielczych z funkcją dostarczania do sieci i bez niej od 1,5 do 10 mm² jest uzupełniona blokami funkcjonalnymi z wtykiem bezpiecznikowym oraz funkcją rozłączania.

Złączki rozdzielcze PTRV

Wielobiegunowe oprzewodowanie w wąskiej przestrzeni konstrukcyjnej

W pojazdach szynowych wymóg maksymalnej przestrzeni użytkowej wymusza coraz bardziej kompaktową instalację. Także przestrzeń montażowa pulpitów sterowania jest ograniczona.
Aby sprostać tym warunkom, złączki rozdzielcze PTRV zapewniają na maksymalnie ośmiu poziomach kompaktową możliwość wielobiegunowego oprzewodowania. Oznakowanie kolorystyczne oraz opcje oznaczania wspomagają bezbłędne wykonanie oprzewodowania oraz wyszukiwanie usterek. Zmostkowany fabrycznie wariant produktu jest optymalnie przystosowany do podłączania wszystkich przewodów potencjału.

Hybrydowe złączki rozdzielcze potencjałów

Hybrydowe rozdzielacze potencjałów do taboru

Oprócz bloków rozdzielczych i rozwiązań wielopoziomowych Phoenix Contact oferuje rozwiązania hybrydowe ze skręcanym stykiem zasilania. Wysokosprawne rozdzielacze potencjałów względnie akumulatory potencjałów są wyposażone w poziomy styk śrubowy 35 mm². Oferują one cztery odprowadzenia push-in 6 mm² oraz sześć 2,5 mm². Hybrydowe rozdzielacze potencjałów są zaprojektowane w sposób bardzo kompaktowy i można je rozszerzyć o mostek. Dzięki temu podczas tworzenia rozdziału potencjałów w pociągu można zaoszczędzić sporo miejsca w porównaniu z regularną konstrukcją przy użyciu standardowych złączek szynowych.

Złącze ekranów

Zaciski ekranu obsługiwane jedną ręką

Przewody z ekranowaniem EMC mają wiele zastosowań w pojazdach szynowych. Ekranowanie przewodu służy jako osłona przed źródłami zakłóceń, co jest niezbędne np. w przypadku przewodów do transmisji danych. Przyłączanie oplotu ekranującego końców przewodu jest dla koncepcji EMC równie znaczące, jak samo ekranowanie przewodu.
Za pomocą sprężynowych zacisków ekranu SCC można łatwo zamontować ekranowane przewody kolejowe zaledwie jednym ruchem ręki. Trzy warianty montażu (szyna miedziana, szyna DIN lub montaż kołnierzowy) są dostępne dla różnych sytuacji montażowych i przewodów o średnicy od 5 do 20 mm.