Systemy trackingowe

Systemy trackingowe

Optymalne wykorzystanie słońca

Śledź słońce za pomocą systemów trackingowych w najlepszy możliwy sposób i podnieś w ten sposób swoje dochody.

Powrót do Instalacje na otwartej przestrzeni

Kategoria

Uzyski z paneli solarnych można zoptymalizować za pomocą jedno- lub dwuosiowych systemów śledzących. W wyniku precyzyjnego naprowadzania ogniwa słoneczne są nakierowane względem słońca w taki sposób, aby promienie słoneczne zawsze padały prostopadle na moduły solarne.

W ten sposób zapewnione jest optymalne wytwarzanie energii. Ciągły nadzór stanu instalacji ma przy tym kluczowe znaczenie. Korzystając z oprogramowania i sprzętu firmy Phoenix Contact, można zrealizować efektywny i niezawodny system monitoringu fotowoltaicznej farmy trackingowej.

Zalety

  • Szybkie uruchamianie za pośrednictwem przeglądarki internetowej i bibliotek bloków funkcyjnych
  • Zdalny dostęp do trackingowej farmy fotowoltaicznej za pośrednictwem Ethernetu lub sieci telefonii komórkowej
  • Optymalne, napędzane silnikami ustawianie modułów fotowoltaicznych dzięki wyliczaniu pozycji słońca

Regulacja napędu

Ministerownik w zastosowaniu  

Sterowniki do precyzyjnego ustawiania trackerów fotowoltaicznych

Ministerowniki ze zintegrowanym interfejsem Modbus optymalnie nadają się do wysterowania systemów naprowadzających.

Sterownik silnika krokowego i falownik można przyłączyć bezpośrednio, bez dodatkowych modułów. Do dyspozycji są też analogowe lub inkrementalne kanały wejściowe służące do odczytu pozycji.

Naprowadzanie

Hybrydowy rozrusznik silnika w zastosowaniu  

Rozrusznik silnika o długim okresie użytkowania najlepiej nadaje się do naprowadzania

Hybrydowy rozrusznik silnika oferuje cztery funkcje naprowadzania modułów fotowoltaicznych: ruch w prawo, ruch w lewo, ochrona silnika i wyłącznik awaryjny.

W porównaniu ze stycznikami mechanicznymi rozrusznik silnika jest zdecydowanie bardziej trwały, zajmuje mało miejsca i można go szybko oprzewodować.

Biblioteki bloków funkcyjnych

Biblioteki bloków funkcyjnych  

Kompleksowe bloki funkcyjne również do wyliczania pozycji słońca

Firma Phoenix Contact oferuje obszerną bibliotekę z gotowymi blokami funkcyjnymi. Biblioteka zawiera między innymi kompleksowe moduły zgodne z algorytmami DIN/NREL do wyliczania pozycji słońca i do naprowadzania trackerów fotowoltaicznych.

Dzięki temu można zapewnić, że moduły fotowoltaiczne każdego dnia zostają zawsze optymalnie naprowadzone ku słońcu i dostarczają maksymalne uzyski.

Efektywne sterowanie i regulowanie systemu trackingowego

Podnieś uzysk swojej instalacji fotowoltaicznej poprzez planowe naprowadzanie modułów fotowoltaicznych.

Wysterowanie fotowoltaicznego systemu trackingowego

Systemy naprowadzania dzięki ciągłemu monitorowaniu optymalizują uzysk paneli fotowoltaicznych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij