Rejestratory danych Rejestratory danych zapewniają ukierunkowane zbieranie wszystkich istotnych informacji z farmy fotowoltaicznej. Zapewniają one operatorowi systemu stały wgląd w aktualny status systemu PV.

Dwóch techników na farmie fotowoltaicznej

Wyzwanie


Widok z góry na farmę fotowoltaiczną

Wszystkie dane pod kontrolą

Do efektywnej eksploatacji dużych systemów fotowoltaicznych niezbędne jest ciągłe monitorowanie i sterowanie. System fotowoltaiczny o mocy 10 MW składa się z około 1000 stringów z 30 panelami fotowoltaicznymi. System fotowoltaiczny składa się z wielu skrzynek przyłączeniowych, falowników i dodatkowych komponentów monitorujących, takich jak stacje pogodowe, czujniki środowiskowe i mierniki parametrów sieci. Niezliczone dane pomiarowe muszą być rejestrowane, falowniki sterowane, a status systemu przesyłany do nadrzędnego systemu zarządzania danymi.

Rozwiązanie


Kombinacja aparatury łączeniowej rejestrator danych

Przykładowa modułowa konstrukcja rejestratora danych

Zbieranie i dystrybucja danych

Nasz rejestrator danych przejmuje funkcję rejestrowania i przetwarzania danych. Rejestruje on wszystkie najważniejsze dane dotyczące warunków otoczenia oraz stanu falowników. Systemy mogą być elastycznie integrowane za pomocą bloków funkcyjnych w PLCnext Engineer. Zarejestrowane dane są zapisywane lokalnie na karcie pamięci SD lub przesyłane do nadrzędnego portalu.

Komponenty sieciowe do bezpiecznej eksploatacji systemów fotowoltaicznych

Komponenty sieciowe do bezpiecznej eksploatacji systemów fotowoltaicznych

Sieć systemów fotowoltaicznych

Komponenty firmy Phoenix Contact umożliwiają szybkie i łatwe budowanie sieci w instalacji na otwartej przestrzeni. W ten sposób stworzysz redundantne sieci chronione przez zapory sieciowe. Niezależnie od rodzaju medium transmisyjnego, u nas znajdziesz odpowiednie komponenty sieciowe do stworzenia bezawaryjnego rozwiązania komunikacyjnego. Podstawę stanowią wydajne switche gigabitowe, modemy, sterowniki i konwertery mediów.

Korzyści

  • Niskie koszty projektu i eksploatacji dzięki inteligentnym rozwiązaniom automatyzacyjnym
  • Redundancyjne, czyli niezawodne sieci
  • Mniejsze ryzyko błędów przy konfiguracji dzięki trybowi Auto Detection
  • Eliminacja luk danych dzięki tymczasowemu zapisywaniu danych
Interaktywna mapa: Topologia rozwiązań do monitorowania
Zarządzanie dostawami energii do sieci
Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom można podłączyć rozproszone systemy wytwarzania energii zgodnie z lokalnymi wymaganiami operatora sieci.
Dowiedz się więcej
Zarządzanie dostawami energii do sieci
Rejestrowanie danych pogodowych
Nasza stacja pogodowa zapewnia bieżącą kontrolę efektywności systemu fotowoltaicznego.
Dowiedz się więcej
Rejestrowanie danych pogodowych
Rejestratory danych
Nasz rejestrator danych rejestruje wszystkie najważniejsze dane na farmie fotowoltaicznej.
Dowiedz się więcej
Rejestratory danych
Komunikacja z falownikiem
Phoenix Contact oferuje biblioteki oprogramowania specjalnie do systemów fotowoltaicznych, poszerzane na bieżąco o nowe funkcje.
Dowiedz się więcej
Komunikacja z falownikiem
Skrzynki przyłączeniowe
Dzięki naszemu systemowi monitorowania prądów stringów fotowoltaicznych można natychmiast reagować na zakłócenia i straty mocy, nawet przy uszkodzeniu pojedynczych stringów.
Dowiedz się więcej
Skrzynki przyłączeniowe

Kontakt

Zdjęcie grupowe ekspertów ds. energii słonecznej
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Chętnie wesprzemy Cię w drodze do zrównoważonego zasilania.

Referencje


Produkty


Kontakt
Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.