Trackery do fotowoltaiki Zwiększ uzyski swojego systemu fotowoltaicznego poprzez zastosowanie trackerów do modułów fotowoltaicznych.

Trackery słońca w systemie fotowoltaicznym

Wyzwanie


Widok farmy fotowoltaicznej na trackerach z lotu ptaka

Panele fotowoltaiczne są zawsze optymalnie ustawione względem słońca

Maksymalna wydajność

Uzyski z paneli fotowoltaicznych można zoptymalizować za pomocą jedno- lub dwuosiowych systemów trackerów. W wyniku precyzyjnego naprowadzania moduły są ustawiane do słońca w taki sposób, aby promienie słoneczne zawsze padały prostopadle na ogniwa fotowoltaiczne. W ten sposób zapewnione jest optymalne wytwarzanie energii. Kluczowe znaczenie ma tutaj stałe monitorowanie stanu instalacji.
Ich sposób działania jest znacznie bardziej złożony niż w przypadku systemów stacjonarnych. Wiąże się to z większymi inwestycjami. Konieczne jest nie tylko śledzenie promieni słonecznych, ale także zapewnienie bezpieczeństwa przy dużym obciążeniu wiatrem i w ekstremalnych warunkach pogodowych. Phoenix Contact zapewnia niezawodne działanie ruchomych systemów fotowoltaicznych dzięki swoim rozwiązaniom z obszaru automatyki i zabezpiecza produkcję energii w dłuższej perspektywie. Przy użyciu oprogramowania i sprzętu firmy Phoenix Contact można zrealizować efektywny i niezawodny system monitorowania farmy fotowoltaicznej opartej na trackerach.

Rozwiązanie


Sterowniki do precyzyjnego ustawiania trackerów fotowoltaicznych

Sterowniki do precyzyjnego ustawiania trackerów fotowoltaicznych

Regulacja napędu

PLCnext Control AXC F 2152 do systemu we/wy Axioline jest szybki, solidny i optymalnie dostosowany do sterowania systemami trackerów. Sterowniki silników krokowych i falowniki mogą być zintegrowane modułowo z systemem PLCnext. Do odczytu pozycji są dostępne analogowe lub inkrementalne kanały wejściowe.

Rozrusznik silnika zainstalowany w szafie sterowniczej

Wytrzymałe rozruszniki silnika nadają się doskonale do trackerów

System trackerów

Hybrydowy rozrusznik silnika oferuje cztery funkcje naprowadzania modułów fotowoltaicznych: ruch w prawo, ruch w lewo, ochrona silnika i zatrzymanie awaryjne.

W porównaniu ze stycznikami mechanicznymi rozrusznik silnika jest zdecydowanie bardziej trwały, zajmuje mało miejsca i zapewnia szybkie oprzewodowanie.

Fragment oprogramowania do naprowadzania modułów fotowoltaicznych

Kompleksowe bloki funkcyjne również do obliczania pozycji słońca

Biblioteki bloków funkcyjnych

Firma Phoenix Contact oferuje obszerną bibliotekę z gotowymi blokami funkcyjnymi. Biblioteka zawiera między innymi złożone moduły zgodne z algorytmami DIN/NREL do obliczania pozycji słońca. Dzięki temu moduły fotowoltaiczne niezależnie od pory dnia i pory roku są skierowane zawsze optymalnie do słońca i zapewniają maksymalne uzyski.

Stacja do pomiaru danych pogodowych

Konieczne rejestrowanie danych dotyczących prędkości i kierunku wiatru

Rejestrowanie danych pogodowych

W przypadku systemów śledzenia PV ważne jest rejestrowanie prędkości i kierunku wiatru. Jeśli obciążenie wiatrem jest zbyt duże, panele fotowoltaiczne można w porę ustawić w bezpiecznej pozycji. Zapobiega to ich uszkodzeniu. Stacja pogodowa rejestruje bieżące parametry wiatru. Przesyła ona dane do nadrzędnego układu sterowania, który ingeruje w farmę fotowoltaiczną. Maksymalne obciążenie wiatrem zależy od typu śledzenia, rozstawu rzędów, aktualnego kąta natarcia i powierzchni trackera PV.

Korzyści

  • Optymalne, napędzane silnikami ustawianie modułów fotowoltaicznych dzięki obliczaniu pozycji słońca
  • Szybkie uruchamianie z poziomu przeglądarki internetowej przy użyciu bibliotek bloków funkcyjnych
  • Zdalny dostęp do farmy fotowoltaicznej poprzez sieć Ethernet lub sieć telefonii komórkowej

Kontakt

Zdjęcie grupowe ekspertów ds. energii słonecznej
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Chętnie wesprzemy Cię w drodze do zrównoważonego zasilania.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.