Aby wydajnie użytkować duże instalacje fotowoltaiczne, niezbędne jest ciągłe monitorowanie i sterowanie.
Instalacja solarna rzędu 10 MW składa się z około 2500 stringów z 20 modułami solarnymi. Obejmuje ona przy tym wiele skrzynek przyłączy generatora, falowników i dodatkowych komponentów monitorowania, jak np. czujniki referencyjne, stacje pogodowe lub mierniki energii.
Konieczne są rejestracja i przetwarzanie niezliczonych danych pomiarowych, sterowanie falownikami oraz przekazywanie statusu instalacji do nadrzędnego systemu zarządzania danymi.
Ponieważ ilość generowanych danych jest bardzo duża, farma fotowoltaiczna zostaje podzielona na poszczególne segmenty, tak zwane Array. W zespole urządzeń przyłączeniowych Array Control firmy Phoenix Contact znajduje się sterownik. Zapisuje on dane pomiarowe z falowników, rejestratorów danych i mierników energii danego Array zgodnie z jednolitym modelem danych i przekazuje je do nadrzędnego systemu SCADA w centralnej sterowni.
Wstępnie zaprogramowane bloki funkcyjne ułatwiają podłączenie poszczególnych komponentów do Array Control. W przypadku przeciążenia sieci Array Control załącza falownik, aby zmniejszyć moc. Ponadto Array Control przejmuje liczne funkcje diagnostyczne, np. przy spadku mocy jednego stringu. Komunikaty o stanie, np. zabezpieczenie antykradzieżowe lub usterki urządzenia, uzupełniają zapisane wartości. Wszystkie dane są archiwizowane przez okres maksymalnie 25 lat.
Jako element systemu zarządzania farmą firmy Phoenix Contact moduł Array Control umożliwia skuteczne zarządzanie dużymi instalacjami fotowoltaicznymi.
"$pageName" na