Instalacje na otwartej przestrzeni

Instalacje na otwartej przestrzeni

Technika od kompetentnego producenta

Wyposaż niezawodnie i trwale swoją instalację na otwartej przestrzeni w rozwiązania firmy Phoenix Contact.

Powrót do Zastosowania i rozwiązania

Kategoria

  • Technika przyłączeniowa
    Technika przyłączeniowa

    Firma Phoenix Contact oferuje wiele rozwiązań okablowania – od modułu fotowoltaicznego, poprzez skrzynki przyłączeniowe generatora, po falowniki.

  • Przyłącze generatora
    Przyłącze generatora

    Skrzynki przyłączeniowe generatorów to kompletne rozwiązanie służące do zbierania i rozdzielania prądów stringów, do ochrony modułów i do monitorowania wydajności instalacji.

  • Zarządzanie farmą: automatyzacja i sterowanie
    Zarządzanie farmą: automatyzacja i sterowanie

    Korzystając z komponentów i rozwiązań służących do automatyzacji i budowy sieci, można polepszyć sprawność i rentowność systemu fotowoltaicznego.

  • Zarządzanie farmą: automatyzacja i wizualizacja
    Zarządzanie farmą: automatyzacja i wizualizacja

    Popraw efektywność energetyczną instalacji naziemnej dzięki ciągłemu monitorowaniu danych meteorologicznych.

Fotowoltaika wnosi coraz istotniejszy udział w pokrywanie rosnącego zapotrzebowania na energię. Na całym świecie rośnie zainteresowanie budową coraz większych i bardziej wysokosprawnych instalacji fotowoltaicznych na otwartej przestrzeni. Budowa sieci, monitorowanie i komunikacja są przy tym nieodzowne, szczególnie ze względu na utrzymywanie jakości sieci na stałym poziomie i na konserwację dostosowaną do potrzeb.

Równocześnie przy dużych instalacjach uwaga skupia się na prostej i szybkiej technice przyłączania. Przekonaj się do rozwiązań firmy Phoenix Contact.

Przegląd: instalacje na otwartej przestrzeni

Instalacja na otwartej przestrzeni  

Firma Phoenix Contact oferuje niezawodne rozwiązania do efektywnej eksploatacji instalacji na otwartej przestrzeni

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Zarządzanie farmą

Zalety naszego zintegrowanego systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną


Bezpieczne zarządzanie farmą

Wideomonitoring i technologia sieciowa dla systemów fotowoltaicznych


Elastyczna regulacja systemu wytwarzania energii

Dla stabilności naszych sieci elektrycznych.

Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Pierwszy na świecie system zarządzania farmami fotowoltaicznymi oparty na standardach przemysłowych.

Zarządzanie farmą fotowoltaiczną
Dowiedz się więcej

Z ręką na pulsie instalacji

ImpulseCheck to system wspomagający ochronę przed przepięciami.

System wspomagający ochronę przed przepięciami ImpulseCheck
Dowiedz się więcej!

E-learning

Zobacz e-learning o ochronie instalacji budynków [EN]

Ochrona instalacji budynków, burza, pioruny
Przejdź do modułu e-learning

EMpro

Rodzina produktów EMpro to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią, pomiarów, kontroli i komunikacji.

EMpro
Dowiedz się więcej o miernikach parametrów sieci - EMpro