Monitoring w hiszpańskiej elektrowni słonecznej Zuera II zapewnia długoterminowe zyski

Przegląd

Panele słoneczne w elektrowni słonecznej Zuera II  

Elektrownia słoneczne z 54 000 modułami krystalicznymi

  • Grupo Jorge prowadzi w pobliżu Saragossy elektrownię słoneczną o powierzchni ponad 30 hektarów.
  • Stały monitoring stringów zapewnia długotrwałą i wydajną eksploatację całej instalacji.
  • Zaprojektowano skrzynkę przyłączeniową urządzeń, w której są zamontowane moduły monitorujące stringi i oraz potrzebne elementy chroniące przed przepięciem.
  • Dzięki pełnej regulacji i wizualizacji pobranych wartości zyski energetyczne Grupo Jorge są zapewnione na długi czas.

Profil klienta

Pracownik Grupo Jorge w elektrowni słonecznej Zuera  

Grupo Jorge prowadzi elektrownię słoneczną koło Saragossy (źródło zdjęcia: Grupo Jorge)

Od 75 lat Grupo Jorge działa w branży przetwórstwa mięsnego i w pełni zobowiązuje sie do zrównoważonego wykorzystania dostępnych zasobów.

Prowadzona przez nią elektrownia słoneczna Zuera II, która w październiku 2012 została podłączona do sieci z mocą 11,5 megawatów, rozciąga się na powierzchni ponad 30 hektarów i produkuje prąd dla ponad 10 000 mieszkańców.

Zastosowanie

Skrzynki przyłączeniowe urządzeń i moduły monitorujące stringi  

Skrzynki przyłączeniowe urządzeń i moduły monitorujące stringi z układami ochrony przed przepięciami

Elektrownia słoneczna Zuera II składa się z 54 000 kryształowych modułów, które jednoosiowo w poziomie śledzą trasę słońca.

Topologia elektrowni słonecznej jest podzielona na dziewięć segmentów. Każdy segment składa się z 256 stringów, które są podłączone do ponad 16 skrzynek przyłączeniowych urządzeń (GAK) ma dwóch centralnych przemiennikach częstotliwości. Między GAK i stacją przemiennika częstotliwości mierniki DC mierzą natężenie oraz napięcie przewodów zbiorczych napięcia stałego. Po stronie AC przetworzone natężenie i napięcie są również mierzone przed przesłaniem do sieci energetycznej.

Ważnym wymaganiem operatora jest stały monitoring stringów, który zapewnia długotrwałą i wydajną eksploatację całej instalacji.

Rozwiązanie

Topologiczne przedstawienie elektrowni słonecznej  

Topologiczne przedstawienie elektrowni słonecznej

Na tym tle firma Phoenix Contact zaprojektowała skrzynkę przyłączeniową urządzeń na 16 stringów, w której są zamontowane moduły monitorujące stringi z rodziny Solarcheck, i oraz potrzebne elementy chroniące przed przepięciem.

Przewody słoneczne są podłączone do każdej GAK za pomocą zewnętrznych przyłączy Sunclix. Do szybkiego i zajmującego mało miejsca połączenia poszczególnych stringów dostępne są zbiorcze złącza potencjałów. Moduły pomiarowe Solarcheck kontrolują natężenia i napięcia stringów. Elementy chroniące przed przepięciem do przewodów napięcia stałego i przewodów danych uzupełniają rozwiązanie GAK.

Ministerownik Inline zbiera dane o stringach modułu komunikacyjnego Solarcheck części elektrowni. W ten sposób moduły śledzenia, modułu komunikacyjne Solarcheck, mierniki DC, inwertery i mierniki AC są adresowane. Sterownik zbiera ponadto informacje o temperaturze modułów fotowoltaicznych oraz wartości promieniowania, które są przyjmowane przez analogowe złącza wejściowe, opracowuje następnie dane.

Dwie stacje meteorologiczne zbierają odpowiednie dane pogodowe, które są przekazywane do sterownika. Wysyła on dane bezpośrednio systemu SCADA oraz przez protokół PROFINET do nadrzędnego sterownika elektrowni.

Topologiczne przedstawienie elektrowni słonecznej z systemem zarządzania z poziomu WWW AXweb+  

System zarządzania z poziomu WWW AXweb+

Wyświetlanie zebranych danych w dowolnym momencie

W celu wizualizacji i monitorowania instalacji operator sięga po system zarządzania z poziomu WWW AXweb+ firmy Phoenix Contact, który przedstawia dane o mocy i pogodzie elektrowni słonecznej. Operator może lokalnie lub przez Internet wywołać aktualne dane na stronie internetowej, o osiągniętej mocy i w dowolnym momencie otrzymać odnośne informacje.

Raport o błędach dokumentuje awarie i wizualizuje problemy w komunikacji między poszczególnymi elementami elektrowni. Personel serwisowy za kliknięciem myszki otrzymuje w dowolnym momencie dokładne informacje.  W przypadku awarii można szybko zlokalizować przyczynę i natychmiast zastosować środki zaradcze. Ponadto pracownicy serwisu są informowani o zakłóceniach przez SMS.

Podsumowanie

Kompletne sterowanie elektrownią słoneczną Zuera II w oparciu o monitorowanie stringów oraz odpowiednia wizualizacja pobranych danych zapewnia Grupo Jorge zyski energetyczne na długi czas. Grupa przedsiębiorstw zdecydowała się na elementy i systemy Phoenix Contact ze względu na wysoką jakość całego rozwiązania oraz pełne wsparcie. W ten sposób pracownicy specjalisty w zakresie automatyzacji nieustannie udzielali wsparcia w fazie uruchomienia. Ponieważ wszystkie pytania firm uczestniczących w budowie zostały szybko wysłuchane, elektrownia słoneczna została podłączona do sieci na czas.

Produkty

OpisTypNr art.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 32 stringów z bezpiecznikiem InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 16 stringów ze standardowym zabezpieczeniemSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Złącza wtykowe do instalacji fotowoltaicznychPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Złącza wtykowe do instalacji fotowoltaicznychPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Zacisk przelotowy z zaciskiem sprężynowymSTU 35/ 4X103033126
Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznychSCK-M-I-8S-20A2903241
Moduł komunikacyjny SCK do zbierania danych z do 8 modułów pomiarowych SCKSCK-C-MODBUS2901674
Sterownik InlineILC 171 ETH 2TX2700975
Kontroler Inline ze złączem PROFINETILC 350 PN2876928
Przełącznik Ethernet Lean ManagedFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnejTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Cyfrowe złącze wejściowe Inline, komplet z akcesoriamiIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Złączka funkcyjna Inline-RS-485/-422 do szeregowej transmisji danychIB IL RS-485/422-PRO-PAC2863627
OpisTypNr art.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 32 stringów z bezpiecznikiem InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 16 stringów ze standardowym zabezpieczeniemSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Złącza wtykowe do instalacji fotowoltaicznychPV-CF-S 6-16 (+)
Złącza wtykowe do instalacji fotowoltaicznychPV-CM-S 6-16 (-)
Zacisk przelotowy z zaciskiem sprężynowymSTU 35/ 4X10
Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznychSCK-M-I-8S-20A
Moduł komunikacyjny SCK do zbierania danych z do 8 modułów pomiarowych SCKSCK-C-MODBUS
Sterownik InlineILC 171 ETH 2TX
Kontroler Inline ze złączem PROFINETILC 350 PN
Przełącznik Ethernet Lean ManagedFL SWITCH LM 4TX/2FX
Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnejTRIO-PS/1AC/24DC/10
Cyfrowe złącze wejściowe Inline, komplet z akcesoriamiIB IL 24 DI 16-PAC
Złączka funkcyjna Inline-RS-485/-422 do szeregowej transmisji danychIB IL RS-485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: