Energia słoneczna jest niezbędna do wytwarzania energii odnawialnej. Fotowoltaika w znacznym stopniu przyczynia się do zaspokojenia coraz większego zapotrzebowania na energię. Do kluczowych czynników sukcesu należy monitoring, sieć i komunikacja, niezbędne do zapewnienia stabilności oraz efektywnego utrzymania ruchu.
Phoenix Contact to kompetentny partner oferujący rozwiązania do optymalnej i niezawodnej eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Nasza oferta obejmuje rozwiązania odpowiednie do każdego rodzaju instalacji: od instalacji na otwartej przestrzeni i instalacji dachowych, po hybrydowe systemy zasilania.
Fotowoltaika jest siłą napędową odnawialnych źródeł energii. Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania, sterowania i oprogramowania stanowią partnerskie zobowiązanie do redukcji emisji.
Rozwiązania do zarządzania farmą fotowoltaiczną
Eksploatacja dużych systemów fotowoltaicznych wymaga ciągłego monitorowania i kontrolowania na poziomie segmentów. Niezawodne rozwiązania do monitorowania informują użytkownika na bieżąco na temat stanu systemu fotowoltaicznego, co umożliwia natychmiastową reakcję w celu maksymalizacji uzysków energii. Dowiedz się więcej na temat rozwiązań Phoenix Contact do ciągłego rejestrowania, wizualizowania i przetwarzania danych z farmy fotowoltaicznej!
Jednak skutki uderzeń piorunów i przepięć mogą spowodować znaczne uszkodzenia systemu PV. Koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej ma zatem ogromne znaczenie dla bezawaryjnej pracy dachowych instalacji fotowoltaicznych. Koncepcja powinna obejmować ochronę falownika, modułów fotowoltaicznych, a w przypadku dachowych instalacji fotowoltaicznych z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym również ochronę samego budynku. Ponadto ochrona przed przepięciami musi spełniać wymagania normatywne.
W odpowiedzi na te wyzwania oferujemy niezawodne konfekcjonowane skrzynki przyłączeniowe. Dowiedz się, co jest ważne przy wyborze skrzynki przyłączeniowej. Zapoznaj się z naszą ofertą produktów do dachowych instalacji fotowoltaicznych.
Rozwiązania dla hybrydowych systemów energetycznych
Na całym świecie ponad 1,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do energii elektrycznej. Dlatego w wielu miejscach do produkcji energii stosuje się agregaty prądotwórcze. Jednak ceny oleju napędowego do agregatów stale rosną. Dzięki zastosowaniu hybrydowych systemów fotowoltaicznych można zredukować koszty, a także emisję CO₂. Na niezelektryfikowanych obszarach wiejskich oraz w krajach rozwijających się hybrydowe systemy fotowoltaiczne okazują się opłacalną i ekologiczną alternatywą do wytwarzania energii elektrycznej. Dlatego też odporność na trudne warunki otoczenia muszą wykazywać nie tylko jednostki wytwarzające energię, magazyny energii i falowniki, lecz również urządzenia niezbędne do sterowania i regulacji. Rozwiązania i komponenty firmy Phoenix Contact idealnie spełniają te wymagania.
Firma Phoenix Contact współpracuje na całym świecie z wybranymi partnerami, którzy posiadają bogate doświadczenie i rozległą wiedzę na temat naszych produktów i systemów. Dzięki temu nasze rozwiązania dla przemysłu fotowoltaicznego są dostosowane optymalnie do indywidualnych wymagań klientów na całym świecie.
Skorzystaj z kompleksowego doradztwa naszych kompetentnych partnerów!
Firma Phoenix Contact oferuje innowacyjne produkty do wytwarzania energii fotowoltaicznej. Bazą tych rozwiązań jest szerokie spektrum sprawdzonych w warunkach przemysłowych produktów z dziedziny techniki połączeń i automatyzacji. Produkty te są łączone inteligentnie w systemy do najbardziej zróżnicowanych funkcji, np. sterowania, zdalnego monitorowania czy rejestracji wartości pomiarowych.
Dzięki temu zrealizujesz swoje projekty fotowoltaiczne szybciej i efektywnej. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się projektowaniem, wykonawstwem czy serwisowaniem systemów – nasze usługi zapewnią niezawodną pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb.
Projektowanie i szafy sterownicze
Zapewniamy wsparcie we wszystkich fazach projektu
Nasi eksperci doradzą Ci w każdej fazie projektu, a w razie potrzeby zapewnią wsparcie przy projekcie technicznym systemu. W niezależnym i akredytowanym laboratorium Phoenix Testlab wszystkie komponenty Phoenix Contact są poddawane intensywnym testom i badaniom. Szafy sterownicze są projektowane i konstruowane zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami. Zapewnimy Ci pełne wsparcie niezależnie od wymogów i oczekiwań przy realizacji projektu fotowoltaicznego.
Bezpieczeństwo IT dla fotowoltaiki
Czerp z know-how naszych ekspertów
Chroń swoje systemy przed nieautoryzowanym dostępem osób lub złośliwego oprogramowania. Ethernet przemysłowy firmy Phoenix Contact można łatwo zintegrować w infrastrukturze automatyki. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór usług w dziedzinie bezpieczeństwa ICS i komunikacji przemysłowej. Rozumiemy oczekiwania i wymagania w dziedzinie automatyki i techniki sieciowej systemu fotowoltaicznego. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, ocenę i planowanie na bazie wymogów określonych przez klienta oraz realizację niezbędnych działań.
Szkolenia i warsztaty
Przekazywanie specjalistycznej wiedzy w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb
Na bazie intensywnych kontaktów z klientami i wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy koncepcję kwalifikacji, dzięki której możemy dostosować się do Twoich potrzeb w kwestii kwalifikacji pracowników:
Przedstawimy indywidualną ofertę w zależności od fazy projektu, grupy docelowej i posiadanej wiedzy.
Serwis posprzedażowy
Również po zakupie możesz korzystać z naszego wsparcia technicznego
Skoncentrowana wiedza, wieloletnie doświadczenie praktyczne i najwyższa elastyczność wyróżniają pracowników naszego serwisu.
Nasza sieć serwisowa oferuje pomoc w zakresie instalacji, uruchomienia i eksploatacji nawet w najodleglejszych zakątkach ziemi, na przykład za pośrednictwem bezpłatnej infolinii systemowej z całodobowym wsparciem technicznym w zakresie produktów. W nagłych przypadkach przygotujemy części zamienne poza godzinami pracy biura.