Hybrydowe systemy energetyczne

Hybrydowe systemy energetyczne

Do trudnych warunków

Wytrzymałe rozwiązania i komponenty dla hybrydowych systemów fotowoltaicznych są odporne na najbardziej niekorzystne warunki otoczenia.

Powrót do Zastosowania i rozwiązania

Kategoria

Na całym świecie ponad 1,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do prądu elektrycznego. Dlatego w wielu miejscach stosuje się generatory Diesla do produkcji niezbędnej samowystarczalnej energii. Jednak ceny oleju napędowego do generatorów Diesla stale rosną. Dzięki zastosowaniu hybrydowych systemów fotowoltaicznych można zredukować koszty, a także emisję CO2. Na niezelektryfikowanych obszarach wiejskich oraz w krajach rozwijających się hybrydowe systemy fotowoltaiczne okazują się opłacalną i ekologiczną alternatywą do wytwarzania energii elektrycznej.

Przegląd: Hybrydowe systemy energetyczne

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410