Zwiększ dyspozycyjność swojej maszyny i zagwarantuj ciągłość produkcji.
Dla Ciebie i Twoich klientów nie ma nic droższego niż zatrzymanie maszyny. Przestoje prowadzą do przerw w produkcji i generują wysokie koszty. Z tego powodu dyspozycyjność maszyn ma najwyższy priorytet. Aby uniknąć przestojów i przerw w produkcji, konieczne są niezawodne podzespoły i wysoka dyspozycyjność maszyny.
Poprzez produkty, które wspierają dyspozycyjność i tym samym produktywność maszyn, przyczyniamy się do zwiększenia konkurencyjności producentów maszyn. Urządzenia zapewniają długie czasy eksploatacji i ciągłość produkcji.
Przepięcia stanowią duże zagrożenie dla maszyn i mogą doprowadzić nawet do zniszczenia ważnych grup funkcjonalnych. Zwiększ bezpieczeństwo i dyspozycyjność dzięki skutecznej ochronie przed przepięciami w zasilaniu, w postaci ochrony urządzeń końcowych oraz ochrony przed interfejsami sygnałowymi.
Wyłączniki umożliwiają niezależne zabezpieczenie dowolnego urządzenia, np. zaworu elektromagnetycznego, silnika czy komputera przemysłowego. W przypadku błędu następuje wyłączenie tylko danego urządzenia wykonawczego lub czujnika, podczas gdy pozostałe elementy systemu pracują dalej. Dzięki różnym technologiom i kształtom oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania.
Niezawodne zasilanie szafy sterowniczej i instalacji: nasze wytrzymałe zasilacze są dostosowane optymalnie do wysokich wymogów obowiązujących w budowie maszyn. Zintegrowana SFB Technology powoduje wyłączenie torów prądowych, w których wystąpił błąd, podczas gdy inne ważne elementy maszyny pracują nieprzerwanie dalej.
Zasilacze QUINT POWER oparte na SFB Technology zapewniają niezawodne i szybkie wyzwolenie standardowych wyłączników nadprądowych. Zostają wyłączone tylko uszkodzone tory prądowe, a ważne elementy maszyny pracują dalej. Progi sygnalizacji i charakterystyki można zmienić indywidualnie poprzez interfejs NFC.
Zasilacze UPS dostarczają prąd nawet w przypadku przerwy w dostawie energii. Inteligentny zasilacz UPS myśli dzięki technologii IQ i przekazuje niezbędne informacje.
Kompaktowe hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON umożliwiają szybkie i niezawodne włączanie silników oraz przełączanie kierunku ich pracy. Technologia hybrydowa łączy odporną na zużycie technologię półprzewodnikową i wytrzymałą technikę przekaźnikową. To połączenie dziesięciokrotnie zwiększa żywotność w porównaniu z mechaniczną aparaturą łączeniową.
Moduł zarządzania silnikiem CONTACTRON pozwala na nadzorowanie silników pod kątem nadmiernego lub zbyt niskiego obciążenia, działania, zabrudzenia i zużycia. Dzięki temu można rozpoznać wszelkie krytyczne stany obciążenia. W razie awarii moduł zarządzania zabezpiecza silnik i tym samym maszynę, gdyż w razie usterki napęd jest wyłączany.
"$pageName" na