Do dużych powierzchni styku i maksymalnych sił docisku.
Zacisk śrubowy to uznany na całym świecie standard. Zaletą techniki zacisków śrubowych firmy Phoenix Contact jest bezobsługowe przyłączanie przewodów i maksymalna elastyczność dzięki możliwości przyłączenia wielu przewodów. Dociąganie połączenia śrubowego nie jest konieczne, gdyż opatentowana technologia „Reakdyn”i elementy sprężynowe zapobiegają samoistnemu poluzowaniu. Technologia „Reakdyn” to opracowany przez firmę Phoenix Contact zintegrowany system zabezpieczania śrub.
Zaciski śrubowe nadają się do bezpiecznego oprzewodowania wszystkich rodzajów przewodów o przekroju od 0,14 do 240 mm² w kompaktowej formie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stopów miedzi, również podczas stosowania zacisków w trudnych warunkach otoczenia (np. w agresywnych atmosferach) uzyskuje się trwałe i stabilne połączenia. Ponadto technika przyłączeniowa zapewnia gazoszczelny styk i trwale niską rezystancję styku.
Aby znaleźć wszystkie produkty z zaciskami śrubowymi z naszej obszernej oferty produktów, kliknij poniższe łącze.
"$pageName" na