Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Przyłącze lutowane Przyłącze lutowane jest sprawdzoną na całym świecie standardową techniką łączenia różnych drutów.

Przyłącze lutowane

Korzyści

  • Prosta metoda szybkiego podłączania
  • Nadaje się idealnie do podłączania przewodów w miejscu instalacji
  • Łatwy montaż bez narzędzi specjalnych

Szczegóły przyłącza lutowanego

Lutowanie tworzy połączenie między materiałem podstawowym a metalicznym materiałem wypełniającym (lutem). Proces ten jest bardzo prosty, ponieważ potrzebne są tylko lut i lutownica.

Lutowanie na fali jest klasyczną metodą montażu dla wszystkich elementów przewlekanych na PCB. Ten sposób montażu został szczegółowo opisany w normach, standardem stały się zmienione warunki w procesach lutowania bezołowiowego.

Nieprzerwanie trwa trend stosowania elementów SMD (Surface Mount Device). Alternatywą jest produkcja na liniach SMT dzięki zastosowaniu bardziej ekonomicznych, w pełni zautomatyzowanych metod dozowania pasty lutowniczej, montażu elementów i lutowania.

Nasze produkty z przyłączem lutowanym


Przyłącze lutowane w złączu okrągłym M23

Złącza okrągłe M23

Złącza okrągłe M23 z przyłączem lutowanym są odpowiednie do łączenia przewodów na miejscu, także w przypadku napraw. Złącza są odpowiednie do transmisji sygnałów o napięciu do 48 V AC i natężeniu do 20 A. Złącza kablowe, złącza łączące i gniazda są dostępne w wersjach do montażu przedniego i tylnego.

W wersji z przyłączem do lutowania gniazda można przylutować bezpośrednio do PCB. Złącza sygnałowe M23 są dostępne w wersji męskiej lub żeńskiej od 6- do 19-pinowej.

Przyłącze lutowane w złączu D-SUB

Złącza D-SUB

Złącza D-SUB z kielichem lutowniczym są odpowiednie dla przewodów o przekroju do 0,5 mm². Złącza są dostępne w 3 rozmiarach w wersji od 9-pinowej do 25-pinowej. Umożliwiają one bardzo kompaktowe przyłączanie przewodów w niewielkiej przestrzeni.