Przyłącze wtykowe Przyłącze wtykowe oferuje odporną na wibracje technikę przyłączeniową, umożliwiającą szybkie i łatwe oprzewodowanie konfekcjonowanych wiązek kablowych.

Przyłącze wtykowe złączki szynowej
  • Swoboda wyboru techniki przyłączeniowej oraz pełna elastyczność dzięki wtykom do samodzielnego montażu
  • Styk o dużej obciążalności umożliwia prądy znamionowe do 41 A i napięcia znamionowe do 1000 V
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki specjalnemu kształtowi wtyku chroniącemu przed dotykiem
  • Ochrona przed nieprawidłowym podłączeniem dzięki możliwości indywidualnego kodowania
  • Odporność na wibracje dzięki opcjonalnym akcesoriom blokującym

Szczegóły przyłącza wtykowego

Przyłącze wtykowe umożliwia szybkie oprzewodowanie i uruchomienie systemu. Technologia ta składa się ze strefy wtykowej po stronie produktu i pasującego do niej wtyku z różnymi zaciskami. Wtyk wkłada się poprzez łatwe wetknięcie i wyjmuje poprzez wyciągnięcie. W celu zapewnienia odporności na wibracje dostępne są odpowiednie akcesoria zatrzaskowe i odciążki.

Od szafy sterowniczej do kompletnego systemu – trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesne aplikacje bez połączeń wtykowych. Technologia COMBI umożliwia znaczne skrócenie i uproszczenie procesów produkcji i uruchamiania. Przy użyciu gotowych wiązek kablowych rozwiązania te oferują dalsze możliwości zwiększenia efektywności automatyzacji w produkcji szaf sterowniczych. Dzięki różnym wariantom złączy przy montażu kabli można stosować preferowane techniki przyłączeniowe. Należą do nich na przykład przyłącze Push-in, przyłącze zaciskane czy przyłącze śrubowe.

Nasze produkty z przyłączem wtykowym


Złączka szynowa z przyłączem wtykowym

Złączka szynowa z przyłączem wtykowym

Złączki szynowe

Złączki szynowe COMBI umożliwiają łatwą instalację i uruchomienie. W przypadku konfekcjonowanych wiązek kablowych wystarczy podłączyć wtyki do odpowiednich stref wtykowych i oprzewodowanie jest gotowe.

Złączki szynowe z przyłączem COMBI są niezwykle uniwersalne i spełniają wysokie wymagania. Przyłącze złączek szynowych COMBI nadaje się do automatycznego, półautomatycznego lub ręcznego oprzewodowania.