Zacisk sworzniowy Zacisk sworzniowy umożliwia łatwe podłączenie końcówek oczkowych i widełkowych.

Zacisk sworzniowy złączki szynowej

Korzyści

  • Komfortowe oprzewodowanie z zastosowaniem końcówek oczkowych i widełkowych dzięki prowadzonej i zamocowanej na stałe nakrętce kołpakowej
  • Duża siła wyciągnięcia przewodu i siła połączenia zapewniająca wysoką trwałość
  • Duża powierzchnia styku i długotrwałe, stabilne przyłącze przewodów o przekroju do 300 mm²
  • Podłączanie wielu przewodów na niewielkiej przestrzeni – do każdego sworznia można podłączyć nawet cztery końcówki kablowe

Szczegóły zacisku sworzniowego

Zacisk sworzniowy stworzono specjalnie do komfortowego oprzewodowania z zastosowaniem końcówek oczkowych i widełkowych. Dzięki uchylnej klapce złączki z zaciskiem sworzniowym z zamocowaną na stałe nakrętką kołpakową można szybko i łatwo podłączać końcówki oczkowe.

W tym celu wystarczy otworzyć klapkę złączki i przymocować końcówki kablowe do sworznia gwintowanego. Po podłączeniu wszystkich końcówek kablowych zamyka się klapkę. Teraz można dokręcić wkrętakiem nakrętkę, aby zacisnąć końcówki kablowe. W przypadku przyłącza wieloprzewodowego do jednego zacisku sworzniowego można podłączyć w większości złączek maksymalnie cztery końcówki kablowe.

Nasze produkty z zaciskiem sworzniowym


Złączka szynowa z zaciskiem sworzniowym

Złączka szynowa RT 6

Złączki szynowe

Zacisk sworzniowy umożliwia komfortowe oprzewodowanie z zastosowaniem końcówek oczkowych i widełkowych. Dzięki uchylnej klapce z zamocowaną na stałe nakrętką kołpakową można szybko i łatwo podłączać końcówki oczkowe.

Wysokoprądowe złączki przepustowe

Wysokoprądowe złączki przepustowe

Wysokoprądowe złączki przepustowe posiadają zacisk sworzniowy od wewnątrz. W tym przypadku końcówki kablowe mocuje się bezpośrednio do belki prądowej za pomocą śruby i podkładki. Solidne połączenie umożliwia zalewania złączek.