Przełączniki i proxy

Najważniejsze właściwości systemu PROFINET są w znacznej mierze uzależnione od stosowanej technologii sieci. Dlatego nasze komponenty sieci są idealną bazą każdego systemu PROFINET.

Przełącznik jako urządzenie PROFINET

PROFINET z przełącznikiem będącym urządzeniem sieci  

Przełącznik wysyła alarmy PROFINET bezpośrednio do sterownika.

W sieci automatyki przemysłowej opartej na technologii Ethernet przełączniki odgrywają coraz ważniejszą rolę, ponieważ są częścią rozwiązania automatyzacyjnego. Niezależny przełącznik posiada informacje o błędach w sieci i musi je przesyłać do sterownika – tak samo jak przełącznik zintegrowany w urządzeniu I/O.

Najłatwiejszą drogą do wysłania tych informacji diagnostycznych do sterownika są alarmy PROFINET. Przełącznik jest w takim przypadku urządzeniem PROFINET, otrzymuje nazwę urządzenia i w przypadku diagnostycznym może komunikować się bezpośrednio ze sterownikiem. Jeżeli przełącznik w rozwiązaniu automatyzacyjnym ma być lepiej zintegrowany w nadrzędnej sieci IT, może pracować również w trybie Ethernet.

Bramki i proxy

Bramki i proxy umożliwiają przyłączenie do sieci PROFINET systemów magistrali obiektowej, np. Interbus i PROFIBUS. Umożliwia to kompleksowy przepływ informacji i ułatwia przyłączanie wysp magistralowych oraz migrację całych części systemu do środowiska PROFINET bez dodatkowego programowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410