Manufacturing-X

Wspólna inicjatywa na rzecz cyfryzacji łańcuchów dostaw w przemyśle.
Pracownicy na produkcji

Wszystko się zmienia: Manufacturing-X jako wspólna przestrzeń danych

Otwarte środowisko wymiany danych jest niezbędne, aby firmy mogły wspólnie wykorzystywać bezpiecznie dane w całym łańcuchu produkcji i dostaw. Opiera się to na znormalizowanych regułach: Manufacturing-X ma na celu urzeczywistnienie sieci cyfrowej przemysłu. „X” oznacza „Exchange” i symbolizuje wymianę danych i współpracę w złożonych sieciach tworzenia wartości dodanej w różnych branżach.

Prace nad Manufacturing-X, które są dotowane przez niemiecki rząd, są wciąż w powijakach. Pod parasolem Plattform Industrie 4.0 korporacje, MŚP i stowarzyszenia opracowują koncepcję cyfryzacji łańcuchów dostaw w przemyśle. Jako część konsorcjum, firma Phoenix Contact jest zaangażowana w rozwój Manufacturing-X i już dziś oferuje rozwiązania technologiczne, które pozwalają systemom mówić tym samym językiem w różnych branżach i krajach. Zapewnia to przepływ energii i danych zgodnie z koncepcją Manufacturing-X, a firmy nie tracą kontroli i interfejsów nad własnymi wrażliwymi i dochodowymi danymi.

Człowiek w tle za symbolami bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo OT w fabryce Nasze rozwiązania zapobiegające narażeniu fabryk na ataki hakerów

Połączenie wszystkich urządzeń w sieci z Internetem niesie za sobą szereg korzyści dla produkcji. Umożliwia to przeprowadzanie kontroli stanu lub zlecanie partnerom serwisowym przeglądów niezależnie od czasu i lokalizacji, dzięki prostemu dostępowi do czujników, maszyn i systemów.

Jednak takie połączenie sieciowe niesie ze sobą również ryzyko, np. cyberataku – zwłaszcza jeśli oprogramowanie na urządzeniach nie jest aktualne. Aby zlokalizować niezbędne aktualizacje dla wszystkich urządzeń w systemie produkcyjnym, wymagany jest wspólna przestrzeń danych, w której dostępne są zarówno cyfrowe bliźniaki wszystkich urządzeń, jak i odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

Mężczyzna przy komputerze patrzący na cyfrowego bliźniaka produktu

Cyfrowy bliźniak – kluczowa koncepcja Industry 4.0

Koncepcja cyfrowego bliźniaka stała się międzynarodowym standardem branżowym dzięki pracy Digital Twin Association (partnera Platformy Industry 4.0). Tutaj łączone i harmonizowane są dane potrzebne w przemyśle. W tym celu wykorzystywana jest Asset Administration Shell (AAS), czyli powłoka administracyjna.

Niebieski, unoszący się na plaży pojemnik z napisem AAS

Standardowe interfejsy dla cyfrowych bliźniaków: Asset Administration Shell

AAS zapewnia kilka tak zwanych modeli częściowych dla aktywów. Każdy podmodel zapewnia dane dla określonego aspektu produktu. Na przykład istnieje model „Digital Nameplate for Industrial Products”, który zapewnia podstawowe i prawnie wymagane dane, takie jak dopuszczenia w formie cyfrowej, tak jak są one wyświetlane na drukowanej tabliczce znamionowej.

Innym modelem częściowym jest „Handover Documentation“: dokumenty, które są zwykle dostarczane cyfrowo w formie papierowej. W ten sposób instrukcje obsługi mogą być dostarczane w bardziej ekologiczny sposób. Ponadto AAS jest otwartą implementacją, która umożliwia przesyłanie innych modeli danych jako modeli częściowych wraz ze znormalizowanymi danymi, dzięki czemu można również oferować specjalistyczne rozwiązania.

W przyszłości Phoenix Contact będzie stopniowo dodawać powłoki administracyjne do swoich produktów, tak aby mogły być używane w przestrzeni danych Manufacturing-X.

Cyfrowy łańcuch danych

Trzy technologie w cyfrowym łańcuchu danych

Powłoka administracyjna udostępnia jednolity, niezależny od producenta interfejs programowania aplikacji (API – application programming interface) do pobierania danych produktu i modeli, gwarantujący bezpieczeństwo w sposób ujednolicony. To pierwsze rozwiązanie, które udostępnia wszystkie dane dostawcy użytkownikom maszyn i systemów.

Cyfrowy łańcuch danych łączy trzy technologie w celu stworzenia zharmonizowanego podejścia do zautomatyzowanej identyfikacji obiektów w procesach roboczych i zautomatyzowanego dostępu do informacji o obiektach:

  • Identyfikacja: automatyczna identyfikacja obiektów fizycznych (IEC 61406)
  • Zarządzanie danymi (dostępem): zarządzanie API (OpenAPI)
  • Otwarta standaryzacja danych: powłoka administracyjna (IEC 63278)
Cyfrowa identyfikacja za pomocą kodu QR na produkcie

Łatwe skanowanie dzięki cyfrowej identyfikacji: cyfrowa tabliczka znamionowa

Kod QR zgodny z normą IEC 61406 (wcześniej DIN SPEC 91406) otwiera naszym klientom drogę do automatycznego wykorzystania informacji za pomocą unikalnego globalnie identyfikatora produktu. Identyfikator ten umożliwia dostęp do możliwych do odczytu dla człowieka informacji oraz odpowiedniego cyfrowego bliźniaka, tzn. AAS. Na świecie istnieje wiele różnych formatów danych i form cyfrowych bliźniaków.

Cyfrowy bliźniak: Jesteśmy jego częścią!

Phoenix Contact od samego początku angażuje się w rozwój cyfrowego bliźniaka w różnych organizacjach, takich jak Digital Data Chain Consortium (DDCC), Plattform Industrie 4.0 i Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Połącz się z naszymi ekspertami

Björn Axenath, Senior Project Manager Digital Innovations, Phoenix Contact
Björn Axenath
Senior Project Manager Digital Innovations
+49 5233 3-48803
„Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania dotyczące Manufacturing-X”.
Logo Plattform Industrie 4.0
Logo IDTA
Logo Digital Data Chain Consortium