Technologia PROFINET tworzy bazę komunikacji sterowników Phoenix Contact z urządzeniami peryferyjnymi w maszynie lub systemie.
W ofercie sterowników Phoenix Contact liczne produkty obsługują technologię PROFINET, począwszy od sterowników miniaturowych i kompaktowych po komputery przemysłowe, sterowniki bezpieczeństwa i sterowniki o najwyższej wydajności.
Do konfiguracji i diagnostyki sieci PROFINET i programowania wg IEC 61131-3 służy oprogramowanie PC WORX.
Do systemu PROFINET oferujemy modułowe sterowniki w różnych klasach wydajności. Kształt sterowników Inline i Axioline umożliwia modułową rozbudowę warstwy I/O.
Do aplikacji z najwyższej półki w ofercie Phoenix Contact znajdują się sterowniki RDC (Remote Field Controller). Na bazie tych sterowników PROFINET można realizować złożone zadania automatyzacyjne i redundancyjne aplikacje.
Dzięki programowemu sterownikowi PLC zwyczajny komputer może realizować w czasie rzeczywistym wszystkie zadania sterowania. Nie ustępuje pod względem niezawodności i stabilności klasycznemu sterownikowi. Sterowanie procesami odbywa się w zależności od potrzeby za pośrednictwem PROFINET lub INTERBUS.
Do aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego firma Phoenix Contact oferuje wydajne sterowniki bezpieczeństwa do SIL 3. PROFIsafe stosuje się do bezpiecznej komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi, np. bezpiecznymi modułami I/O.
Oprogramowanie do automatyki PC WORX umożliwia łatwe zaprogramowanie i skonfigurowanie parametrów systemu zgodnie z normą IEC 61131-3. Dzięki intuicyjnej obsłudze programu oraz dedykowanym bibliotekom bloków funkcji możliwe jest łatwe zaprojektowanie sieci PROFINET.
"$pageName" na