Łatwe tworzenie sieci, automatyzacja bez granic
PROFICLOUD firmy Phoenix Contact oferuje profesjonalne kompleksowe rozwiązania w chmurze do automatyzacji. PROFICLOUD umożliwia bezpośrednią i bezpieczną komunikację systemów rozproszonych przez Internet z wykorzystaniem sprawdzonego standardu PROFINET.
PROFICLOUD pozwala na włączenie rozproszonego osprzętu do automatyki przemysłowej lub usług w chmurze do lokalnej sieci PROFINET przez Internet – bez dodatkowego programowania. Zapewnia to bezpieczną komunikację niezależnie od lokalizacji.
Na rozproszonych stanowiskach instaluje się sterowniki, które przez Internet łączą się z PROFICLOUD. Na stanowisku lokalnym łącznik chmury rozszerza sieć PROFINET o funkcje PROFICLOUD.
Rozproszone sterowniki PROFICLOUD są widoczne jako lokalne urządzenia sieciowe PROFINET – przejrzyście i bez potrzeby dalszej konfiguracji czy dodatkowego programowania. Bezpieczeństwo danych jest zapewnione dzięki szyfrowaniu TLS.
Za pomocą usług w chmurze niemal wszystkie informacje dostarczane z chmury można przesyłać bezpośrednio do poziomu obiektu. Sięgnij po gotowe usługi z naszej oferty, takie jak Obliczenia, Pogoda i Łącznik systemów lub stwórz swoje własne usługi w chmurze za pomocą naszego zestawu programistycznego.
Można np. przesłać dane zlecenia ERP bezpośrednio z PROFICLOUD za pośrednictwem protokołu PROFINET do linii produkcyjnej. Pozwala to na ominięcie innych poziomów piramidy automatyzacyjnej.
Łącznik chmury łączy lokalną sieć PROFINET z PROFICLOUD, pozwalając na korzystanie z usług w chmurze.
Sterownik chmury na bazie Axiocontrol podłącza się do Internetu, gdzie łączy się z PROFICLOUD.
Do stosowania urządzeń w PROFICLOUD są dostępne różne modele licencyjne chmury. Konto aktywuje się w prosty sposób w aplikacji w chmurze.
"$pageName" na