System Ethernet działający w czasie rzeczywistym od specjalistów w dziedzinie komunikacji przemysłowej.
PROFINET to wiodący i najpopularniejszy na rynku system Ethernet działający w czasie rzeczywistym. Poznaj podstawy, zasadę działania i zalety tej kompleksowej i przyszłościowej technologii. Phoenix Contact oferuje wieloletnie doświadczenie oraz kompletną i dopracowaną ofertę produktów do sieci PROFINET.
System uzdatniania wody ciągnie się przez wiele kilometrów w często trudnym terenie. W redundancyjnej architekturze sieci jest połączonych ze sobą kaskadowo wiele sterowników. Poprzez zastosowanie PROFINET zapewniono kompleksową architekturę na bazie przemysłowej sieci Ethernet.
Na statkach wycieczkowych najnowszej generacji stosuje się nowoczesne systemy gaśnicze. Systemy te są nadzorowane przez redundancyjne sterowniki. Urządzenia PROFINET na dziewięciu pokładach są połączone w jeden jedyny pierścień. System PROFINET umożliwia minimalizację okablowania i skuteczną analizę błędów, co na pokładzie statku jest szczególnie ważne.
Z powodu coraz większego ruchu lotniczego kwestią elementarną stała się dostępność pasów startowych i pasów lądowania. W tym przypadku istniejący układ sterowania rozbudowano o dwa pracujące redundancyjnie sterowniki PROFINET, komunikujące się w sieci z bramkami. Za pomocą systemu PROFINET zapewniono tu optymalną komunikację w układzie sterowania.
Duży system transportowy ciągnie się przez wiele hal produkcyjnych i jest sterowany centralnie przez jeden sterownik PROFINET. Poprzez powiązanie logiczne zastosowanych zmiennych OPC i PROFINET w programie sterowania można stworzyć system kontroli dostępu. Wzdłuż systemu transportu są zlokalizowane różne panele wyświetlające informacje dla pracowników – bez uciążliwych okrężnych dróg do centralnego monitora wizualizacji.
W bardzo dużych aplikacjach, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, podstawą wysokiej dyspozycyjności jest dobrze zorganizowana infrastruktura. W systemach z podrzędnymi komórkami produkcyjnymi w jednej dużej sieci pracuje nieraz kilkaset sterowników z tysiącami urządzeń terminujących. W poszczególnych komórkach produkcyjnych stosuje się przełączniki zarządzalne. Są one zintegrowane w trybie PROFINET z aplikacją sterowania. Przełączniki zapewniają komunikację między komórkami. W ten sposób można wizualizować wszelkie usterki.
Kompleksowa komunikacja PROFINET WEA wymaga stosowania światłowodów również w wirujących elementach turbiny. Para konwerterów mediów konwertuje sygnały PROFINET po obu stronach, używając do tego metody multipleksowej. Umożliwia to komunikację z piastą wirnika tylko jednym włóknem światłowodowym.
"$pageName" na