Bezpośrednie i beznarzędziowe oprzewodowanie sztywnych i elastycznych przewodów z tulejkami.
Zaciski Push-in (technika bezpośredniego wtykania) z opatentowaną komorą sprężynową umożliwiają proste i beznarzędziowe podłączanie przewodów z tulejkami i sztywnych przewodów. Przyłączenie przewodów odbywa się za pomocą techniki bezpośredniego wtykania bez dodatkowego narzędzia, z nawet 50% mniejszymi siłami wtykowymi.
Wsunięcie przewodu powoduje samoczynne otwarcie sprężyny, zapewniając wymaganą siłę docisku do belki prądowej. Zapewnia to maksymalne siły styku i wyciągania oraz wolne odporne na wibracje i gazoszczelne połączenie. Elastyczne przewody z tulejką od przekroju od 0,25mm² mogą być bezpośrednio wtykane.
Zintegrowany przycisk umożliwia odłączanie podłączonych przewodów przy użyciu dowolnego narzędzia — łatwo i bez bezpośredniego kontaktu z elementami przewodzącymi prąd. Przyłączenie elastycznych przewodów bez tulejki o przekroju od 0,14 mm² odbywa się za pomocą przycisku.
Przy wersjach bez przycisku odłączanie przewodów odbywa się przy użyciu wkrętaka — podobnie jak w przypadku połączeń sprężynowych — w kanale obsługowym.
Aby znaleźć wszystkie produkty z zaciskami Push-in z naszej obszernej oferty produktów, kliknij poniższe łącze.
"$pageName" na