Zaciski Power-Turn

Zaciski Power-Turn

Wystarczy obrócić

Szybkie i komfortowe przyłączanie dużych przewodów o przekroju do 185 mm².

Dzięki zgłoszonej do opatentowania technice połączenia sprężynowego Power-Turn można łatwo i szybko podłączać duże przewody o przekroju od 16 do 185 mm² za pomocą standardowego wkrętaka i jednego ruchu dźwigni.

Zalety

  • Szybsze i proste przyłączanie przewodów za pomocą metody dźwigni lub techniki bezpośrednich złączy wtykowych
  • Wygodne przyłączanie dużych przewodów za pomocą bocznego kierunku podłączania
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonej kolorem dźwigni

Maksymalnie trzy sprężyny dociskowe wykonane z wysokogatunkowej stali sprężynowej w połączeniu z pryzmatycznym dnem korpusu zacisku oraz zastosowanie wysokogatunkowego stopu to elementy zapewniające stabilne i trwałe połączenie odporne na wibracje.

Alternatywnie możliwe jest beznarzędziowe, bezpośrednie wtykanie przewodów przy zamkniętej dźwigni.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410