Powrót do przegladu

Techniki przyłącza

Złącze szczelinowe IDC

Szybkozłącze IDC do pojedynczych żył  

Szybkozłącze IDC do pojedynczych żył

Złącze szczelinowe IDC firmy Phoenix Contact to najszybszy zacisk do złącza wtykowego.

Nie trzeba już zdejmować izolacji z poszczególnych żył. Podczas przyłączania tnący styk rozcina izolację przewodu i tworzy ze skrętką gazoszczelny zestyk odporny na wstrząsy.

Złącza wtykowe ze stykami męskimi lub żeńskimi są dostępne opcjonalnie z elementami radełkowanymi wykonanymi z metalu lub z tworzywa sztucznego.

Powrót do góry

Zacisk sprężynowy Push-In

Sposób działania zacisku sprężynowego Push-In  

Sposób działania zacisku sprężynowego Push-In

Łączenie przewodów o dużych przekrojach bez użycia siły dzięki beznarzędziowej technice bezpośredniego wtyku firmy Phoenix Contact.

  • To przyłącze jest szczególnie przyjazne dla użytkownika dzięki zabezpieczeniu przed błędną obsługą.
  • Ustalony kształt klatki złożonej sprężyny zacisku zapewnia stabilność połączenia: przesunięcie przewodu w bok jest wykluczone.

 

Powrót do góry

Przyłącze śrubowe z technologią tulei ciągnionej

Sposób działania przyłącza śrubowego z technologią tulei ciągnionej  

Sposób działania przyłącza śrubowego z technologią tulei ciągnionej

Możliwość połączenia wymagających aplikacji z najczęściej stosowanym na świecie rodzajem złącza. Pozwala on na uzyskanie największych sił docisku na jednostkę powierzchni styku, niezależnie od przekroju przewodu.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stopów miedzi również w ciężkich warunkach uzyskuje się trwałe i stabilne połączenia. Jest to możliwe dzięki gazoszczelnemu zestykowi i trwale niskim oporom przejścia.

Zintegrowany system zabezpieczenia śrub (zasada reakcji dynamicznej) zapobiega samoczynnemu luzowaniu połączeń.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych