CHARX - technologia ładowania dla elektromobilności

CHARX – Technologia ładowania dla elektromobilności

Od stacji ładowania po pojazd elektryczny: nasze produkty CHARX zostały stworzone specjalnie dla wymagającej elektromobilności i obejmują cały proces ładowania. CHARX łączy w sobie maksymalne bezpieczeństwo, niezawodność i wytrzymałość z zaawansowanymi funkcjami i nieograniczonym komfortem użytkowania. Jednolita, modułowa konstrukcja produktu upraszcza również instalację, uruchomienie i konserwację.

Korzyści

  • Seria CHARX obejmuje wszystkie produkty niezbędne do procesu ładowania
  • Łatwa instalacja, uruchamianie i serwisowanie dzięki jednolitej, modułowej konstrukcji produktów
  • Szybkie, bezpieczne i zgodne z normami punkty ładowania i złącza ładowania oparte na najnowszych technologiach
  • Inteligentne zarządzanie wielostanowiskowymi stacjami ładowania z produktami obsługującymi popularne standardy komunikacji i otwartymi interfejsami
  • Przyszłościowe wielostanowiskowe stacje ładowania do elastycznej rozbudowy dzięki modułowym, skalowalnym systemom

Nowe produkty

Sterownik ładowania pojazdu CHARX control vehicle

Sterownik ładowania pojazdu do ładowania CCS

EVCC do wszelkiego rodzaju pojazdów elektrycznych

CHARX control vehicle umożliwia szybkie ładowanie DC przez gniazda ładowania CCS. Sterownik obsługuje komunikację wysokiego poziomu (TCP/IP) za pośrednictwem Powerline (PLC) między stacją ładowania a pojazdem elektrycznym i steruje gniazdem ładowania CCS, a także wyświetlaczem LED, przyciskiem anulowania i stycznikami HV.

Najważniejsze cechy

  • Komunikacja ładowania DC zgodnie z DIN 70121 i ISO 15118
  • Komunikacja ładowania AC poprzez OBC sterowany przez VCU
  • Sterowanie gniazdem ładowania, wyświetlaczem LED, przyciskiem anulowania, stycznikami HV
  • Dopuszczenie E1 dla pojazdów drogowych
  • Cyberbezpieczeństwo zgodnie z UNECE R155 i R156
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne do ISO 26262 ASIL B

Korzyści

  • Uniwersalne zastosowanie dla wszystkich pojazdów elektrycznych z gniazdem ładowania CCS
  • Szybka konfiguracja dzięki wstępnej parametryzacji gniazd ładowania CCS
  • Vehicle-to-Grid do dwukierunkowego ładowania zgodnie z normą ISO 15118-20
  • Spełnienie wysokich standardów bezpieczeństwa z sektora motoryzacyjnego
  • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi uruchamiania systemu operacyjnego

Odkryj teraz jako e-paper
Nowa broszura na temat elektromobilności

Odkryj nasze bogate portfolio technologii ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, przedstawione na ponad 160 stronach. Możesz również dowiedzieć się wszystkiego o naszej firmie i poznać podstawy technologii ładowania.

Zobacz broszurę
Broszura dotycząca elektromobilności, w wersji drukowanej i jako elektroniczny dokument na tablecie
Siedziba Phoenix Contact E-Mobility GmbH w Schieder-Schwalenberg, Nadrenia Północna-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Solidny i niezawodny partner

Od momentu powstania w 2013 roku, jesteśmy specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Zatrudniamy ponad 1000 pracowników na całym świecie i posiadamy 25 linii produkcyjnych na powierzchni 31 200 m². Oferujemy ponad 600 produktów do rozwoju infrastruktury ładowania i elektryfikacji pojazdów każdego typu. Ponadto jako przedsiębiorstwo z certyfikacją IATF spełniamy wyśrubowane wymogi przemysłu motoryzacyjnego.