Wykorzystaj powierzchnie swoich dachów w intratny sposób — z użyciem komponentów zaprojektowanych do stosowania w instalacjach dachowych.
Duże powierzchnie dachu o niewielkim nachyleniu są najlepszą przesłanką do intratnego zastosowania instalacji fotowoltaicznych. Z uwagi na spadające ceny modułów i rosnące koszty energii coraz atrakcyjniejsze stają się instalacje fotowoltaiczne na budynkach prywatnych, komercyjnych i publicznych, nawet bez wsparcia ze strony państwa.
Aby zapewnić monitorowanie i trwałą ochronę instalacji przed prądami piorunowymi i wszelkiego rodzaju przepięciami, firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów do fotowoltaicznych instalacji dachowych. Można odłączać poszczególne moduły, aby zapewnić zapewnienia możliwie największe bezpieczeństwo w razie konserwacji lub w przypadku zagrożenia. Dla niewielu optymalnych powierzchni dachowych właściwą alternatywą są falowniki modułowe. Nowy system przyłączeń do falowników modułowych jest szczególnie uniwersalny i łatwy w obsłudze.
"$pageName" na